피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
PLC connection cable [EC000237] Basic version and enhancement
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Programmable logic controllers (PLCs) & I/O systems
XC100/XC200 modular programmable logic controllers
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/23126/23166/23298/24333.prj},{NB=106726},{PLID=106726},{NETTO_WEIGHT=0.15000},{EF001438=2.0},{EF001391=9},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85444290},{PREVIEW=../../../_pool_/87/4b/0d/24333_preview_20.png},{MANUTYPEDESC=EU4A-RJ45-CAB1},{DESCSHORT=Programming cable for EC4P, XC100, XC200, 2m},{DESCLONG=Programming cable, serial, EC4P, XC100/200, RJ45, sub-D 9pole, 2m},{INTNO=4015081064939},{ECLASS_13_0=SPS cable connection [AFR598008]},{ETIM_9_0=PLC connection cable [EC000237]},{EF000030=PLC - PC},{EF008271=true},{EF008272=true},{EF008273=true},{EF008274=true},{EF005525=Connection plug board},{EF005524=RJ-plug},{DATA_SHEET=Data sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF000030
Function
ⁿ/ₐ
EF001438
Length
[m]
EF008271
Suitable for input board PLC
ⁿ/ₐ
EF008272
Suitable for output card PLC
ⁿ/ₐ
EF008273
Suitable for digital signals
ⁿ/ₐ
EF008274
Suitable for analogue signals
ⁿ/ₐ
EF005525
Type of electrical connection, field-sided
ⁿ/ₐ
EF005524
Type of electrical connection, box-sided
ⁿ/ₐ
EF001391
Number of poles
ⁿ/ₐ
262186
262186
XT-SUB-D/RJ45
Programming cable, serial...
For programming via the s...
4015082621865
0.13000
SPS cable connection [AFR...
PLC connection cable [EC0...
PLC - PC
3.0
true
true
true
true
Connection plug board
RJ-plug
8
106726
106726
EU4A-RJ45-CAB1
Programming cable for EC4...
Programming cable, serial...
4015081064939
0.15000
SPS cable connection [AFR...
PLC connection cable [EC0...
PLC - PC
2.0
true
true
true
true
Connection plug board
RJ-plug
9
115735
115735
EU4A-RJ45-USB-CAB1
Programming cable for XC1...
For programming via the U...
4015081154760
0.06000
SPS cable connection [AFR...
PLC connection cable [EC0...
PLC - PC
1.5
true
true
true
true
Connection plug board
RJ-plug
5
256488
256488
XT-CAT5-X-5
Ethernet cross cable, 5m
For programming via the E...
4015082564889
0.16300
SPS cable connection [AFR...
PLC connection cable [EC0...
PLC - PC
5.0
true
true
true
true
RJ-plug
RJ-plug
8
256487
256487
XT-CAT5-X-2
Ethernet cross cable, 2m
For programming via the E...
4015082564872
0.07400
SPS cable connection [AFR...
PLC connection cable [EC0...
PLC - PC
2.0
true
true
true
true
RJ-plug
RJ-plug
8
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.