피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Motor starter/motor starter combination [EC001037]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Contactors and starters
EMS Electronic starters
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/23126/23138/23314/23751.prj},{NB=192385},{PLID=192385},{NETTO_WEIGHT=0.29700},{EF009599=0.55},{EF001364=1.10},{EF009600=0.000},{EF009601=0},{EF001443=3.0},{EF009602=3.0},{EF009607=0},{EF009608=0},{EF009606=0},{EF009605=0},{EF001376=0},{EF001377=0},{EF009603=55},{EF001372=0},{EF001965=0},{EF000008=22.5},{EF000040=99},{EF000049=114.5},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85365080},{PREVIEW=../../../_pool_/f4/81/72/23751_preview_150.png},{MANUTYPEDESC=EMS2-DOS-T-3-SWD},{DESCSHORT=DOL starter, 24 V DC, 0,18 - 3 A, Push in terminals, SmartWire-DT slave, Controlled stop, PTB 19 ATEX 3000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF009598
Type of motor starter
ⁿ/ₐ
EF006691
With short-circuit release
ⁿ/ₐ
EF003978
Rated control supply voltage AC 50 Hz
[V]
EF003979
Rated control supply voltage AC 60 Hz
[V]
EF003980
Rated control supply voltage DC
[V]
EF008242
Voltage type for actuating
ⁿ/ₐ
EF009599
Rated operation power at AC-3, 230 V, 3-phase
[kW]
EF001364
Rated operation power at AC-3, 400 V
[kW]
EF009600
Rated power, 460 V, 60 Hz, 3-phase
[kW]
EF009601
Rated power, 575 V, 60 Hz, 3-phase
[kW]
EF001443
Rated operation current Ie
[A]
EF009602
Rated operation current at AC-3, 400 V
[A]
EF002336
Overload release current setting
[A]
EF009607
Rated conditional short-circuit current, type 1, 480 Y/277 V
[A]
EF009608
Rated conditional short-circuit current, type 1, 600 Y/347 V
[A]
EF009606
Rated conditional short-circuit current, type 2, 230 V
[A]
EF009605
Rated conditional short-circuit current, type 2, 400 V
[A]
EF000346
Power consumption
[W]
EF001376
Number of auxiliary contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF001377
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF009603
Ambient temperature, upper operating limit
[°C]
EF009604
Temperature compensated overload protection
ⁿ/ₐ
EF006668
Release class
ⁿ/ₐ
EF006819
Type of electrical connection of main circuit
ⁿ/ₐ
EF006979
Type of electrical connection for auxiliary- and control current circuit
ⁿ/ₐ
EF003972
Rail mounting possible
ⁿ/ₐ
EF000278
With transformer
ⁿ/ₐ
EF001372
Number of command positions
ⁿ/ₐ
EF001433
Suitable for emergency stop
ⁿ/ₐ
EF012390
Coordination class according to IEC 60947-4-3
ⁿ/ₐ
EF001965
Number of indicator lights
ⁿ/ₐ
EF003426
External reset possible
ⁿ/ₐ
EF006693
With fuse
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF003050
Supporting protocol for TCP/IP
ⁿ/ₐ
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
ⁿ/ₐ
EF003053
Supporting protocol for CAN
ⁿ/ₐ
EF003054
Supporting protocol for INTERBUS
ⁿ/ₐ
EF003051
Supporting protocol for ASI
ⁿ/ₐ
EF003057
Supporting protocol for Modbus
ⁿ/ₐ
EF003058
Supporting protocol for Data-Highway
ⁿ/ₐ
EF003059
Supporting protocol for DeviceNet
ⁿ/ₐ
EF003060
Supporting protocol for SUCONET
ⁿ/ₐ
EF003017
Supporting protocol for LON
ⁿ/ₐ
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
ⁿ/ₐ
EF007524
Supporting protocol for PROFINET CBA
ⁿ/ₐ
EF006657
Supporting protocol for SERCOS
ⁿ/ₐ
EF007522
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
ⁿ/ₐ
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
ⁿ/ₐ
EF007519
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
ⁿ/ₐ
EF007520
Supporting protocol for DeviceNet Safety
ⁿ/ₐ
EF006662
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
ⁿ/ₐ
EF007526
Supporting protocol for PROFIsafe
ⁿ/ₐ
EF007527
Supporting protocol for SafetyBUS p
ⁿ/ₐ
EF003062
Supporting protocol for other bus systems
ⁿ/ₐ
EF000008
Width
[mm]
EF000040
Height
[mm]
EF000049
Depth
[mm]
170100
170100
EMS-DO-T-9-24VDC
DOL starter, 24 V DC, 1,5...
DOL starter, Actuating vo...
4015081665976
0.30000
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Direct online starter (DO...
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
1.50
3.00
2.200
0
9.0
6.5
1.5 - 9
0
0
0
0
-
1
1
40
true
CLASS 10
Spring clamp connection
Spring clamp connection
true
false
0
false
Class 1
4
true
false
IP20
-
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
155.0
60
160.0
197162
197162
EMS2-DOS-Z-3-24VDC
DOL starter, 24 V DC, 0,1...
DOL starter, Product rang...
4015080896036
0.28700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Direct online starter (DO...
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
0.55
1.10
0.000
0
3.0
3.0
0.18 - 3
0
0
0
0
2.5
1
1
70
true
CLASS 10
Screw connection
Screw connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
99
114.5
197169
197169
EMS2-RO-Z-2,4-230VAC
Reversing starter, 230 V ...
Reversing starter, Produc...
4015080896104
0.28700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Reversing starter
false
230 - 230
0 - 0
0 - 0
AC
0.37
0.75
0.000
0
2.4
2.4
0.18 - 3
0
0
0
0
4.7
1
1
70
true
CLASS 10
Screw connection
Screw connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
99
114.5
192394
192394
EMS2-ROS-T-3-24VDC
Reversing starter, 24 V D...
Reversing starter, Produc...
4015081930913
0.28700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Reversing starter
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
0.55
1.10
0.000
0
3.0
3.0
0.18 - 3
0
0
0
0
2.5
1
1
70
true
CLASS 10
Spring clamp connection
Spring clamp connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
99
114.5
197170
197170
EMS2-DO-Z-9-230VAC
DOL starter, 230 V AC, 1,...
DOL starter, Product rang...
4015080896111
0.28700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Direct online starter (DO...
false
230 - 230
0 - 0
0 - 0
AC
1.50
3.00
0.000
0
9.0
6.5
1.5 - 9
0
0
0
0
16.1
1
1
70
true
CLASS 10 A
Screw connection
Screw connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
99
114.5
197167
197167
EMS2-ROS-Z-9-24VDC
Reversing starter, 24 V D...
Reversing starter, Produc...
4015080896081
0.28700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Reversing starter
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
1.50
3.00
0.000
0
9.0
7.0
1.5 - 9
0
0
0
0
12
1
1
70
true
CLASS 10 A
Screw connection
Screw connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
99
114.5
192398
192398
EMS2-ROS-T-9-24VDC
Reversing starter, 24 V D...
Reversing starter, Produc...
4015081930951
0.28700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Reversing starter
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
1.50
3.00
0.000
0
9.0
7.0
1.5 - 9
0
0
0
0
12
1
1
70
true
CLASS 10
Spring clamp connection
Spring clamp connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
99
114.5
192388
192388
EMS2-RO-T-9-SWD
Reversing starter, 24 V D...
Reversing starter, Produc...
4015081930852
0.29700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Reversing starter
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
1.50
3.00
0.000
0
9.0
6.5
1.5 - 9
0
0
0
0
12
0
0
55
true
CLASS 10 A
Spring clamp connection
Spring clamp connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
22.5
99
114.5
192383
192383
EMS2-DO-T-3-SWD
DOL starter, 24 V DC, 0,1...
DOL starter, Product rang...
4015081930807
0.29700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Direct online starter (DO...
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
0.55
1.10
0.000
0
3.0
3.0
0.18 - 3
0
0
0
0
2.5
0
0
55
true
CLASS 10
Spring clamp connection
Spring clamp connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
22.5
99
114.5
197160
197160
EMS2-DO-Z-2,4-24VDC
DOL starter, 24 V DC, 0,1...
DOL starter, Product rang...
4015080895930
0.29000
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Direct online starter (DO...
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
0.37
0.75
0.000
0
2.4
2.4
0.18 - 3
0
0
0
0
3.3
1
1
70
true
CLASS 10
Screw connection
Screw connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
99
114.5
197168
197168
EMS2-DO-Z-2,4-230VAC
DOL starter, 230 V AC, 0,...
DOL starter, Product rang...
4015080896098
0.28700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Direct online starter (DO...
false
230 - 230
0 - 0
0 - 0
AC
0.37
0.75
0.000
0
2.4
2.4
0.18 - 3
0
0
0
0
4.7
1
1
70
true
CLASS 10
Screw connection
Screw connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
99
114.5
197166
197166
EMS2-DOS-Z-9-24VDC
DOL starter, 24 V DC, 1,5...
DOL starter, Product rang...
4015080896074
0.28700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Direct online starter (DO...
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
1.50
3.00
0.000
0
9.0
7.0
1.5 - 9
0
0
0
0
12
1
1
70
true
CLASS 10 A
Screw connection
Screw connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
99
114.5
197164
197164
EMS2-DO-Z-9-24VDC
DOL starter, 24 V DC, 1,5...
DOL starter, Product rang...
4015080896050
0.28700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Direct online starter (DO...
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
1.50
3.00
0.000
0
9.0
6.5
1.5 - 9
0
0
0
0
14.6
1
1
70
true
CLASS 10 A
Screw connection
Screw connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
99
114.5
197163
197163
EMS2-ROS-Z-3-24VDC
Reversing starter, 24 V D...
Reversing starter, Produc...
4015080896043
0.28700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Reversing starter
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
0.55
1.10
0.000
0
3.0
3.0
0.18 - 3
0
0
0
0
2.5
1
1
70
true
CLASS 10
Screw connection
Screw connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
99
114.5
192385
192385
EMS2-DOS-T-3-SWD
DOL starter, 24 V DC, 0,1...
DOL starter, Product rang...
4015081930821
0.29700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Direct online starter (DO...
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
0.55
1.10
0.000
0
3.0
3.0
0.18 - 3
0
0
0
0
2.5
0
0
55
true
CLASS 10
Spring clamp connection
Spring clamp connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
22.5
99
114.5
192392
192392
EMS2-RO-T-2,4-24VDC
Reversing starter, 24 V D...
Reversing starter, Produc...
4015081930890
0.28700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Reversing starter
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
0.37
0.75
0.000
0
2.4
2.4
0.18 - 3
0
0
0
0
3.3
1
1
70
true
CLASS 10
Spring clamp connection
Spring clamp connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
99
114.5
192396
192396
EMS2-RO-T-9-24VDC
Reversing starter, 24 V D...
Reversing starter, Produc...
4015081930937
0.28700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Reversing starter
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
1.50
3.00
0.000
0
9.0
6.5
1.5 - 9
0
0
0
0
14.6
1
1
70
true
CLASS 10 A
Spring clamp connection
Spring clamp connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
99
114.5
192391
192391
EMS2-DO-T-2,4-24VDC
DOL starter, 24 V DC, 0,1...
DOL starter, Product rang...
4015081930883
0.28700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Direct online starter (DO...
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
0.37
0.75
0.000
0
2.4
2.4
0.18 - 3
0
0
0
0
3.3
1
1
70
true
CLASS 10
Spring clamp connection
Spring clamp connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
99
114.5
192395
192395
EMS2-DO-T-9-24VDC
DOL starter, 24 V DC, 1,5...
DOL starter, Product rang...
4015081930920
0.28700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Direct online starter (DO...
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
1.50
3.00
0.000
0
9.0
6.5
1.5 - 9
0
0
0
0
14.6
1
1
70
true
CLASS 10
Spring clamp connection
Spring clamp connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
99
114.5
192387
192387
EMS2-DO-T-9-SWD
DOL starter, 24 V DC, 1,5...
DOL starter, Product rang...
4015081930845
0.29700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Direct online starter (DO...
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
1.50
3.00
0.000
0
9.0
6.5
1.5 - 9
0
0
0
0
12
0
0
55
true
CLASS 10 A
Spring clamp connection
Spring clamp connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
22.5
99
114.5
192384
192384
EMS2-RO-T-3-SWD
Reversing starter, 24 V D...
Reversing starter, Produc...
4015081930814
0.29700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Reversing starter
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
0.55
1.10
0.000
0
3.0
3.0
0.18 - 3
0
0
0
0
2.5
0
0
55
true
CLASS 10
Spring clamp connection
Spring clamp connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
22.5
99
114.5
192389
192389
EMS2-DOS-T-9-SWD
DOL starter, 24 V DC, 1,5...
DOL starter, Product rang...
4015081930869
0.29700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Direct online starter (DO...
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
1.50
3.00
0.000
0
9.0
7.0
1.5 - 9
0
0
0
0
12
0
0
55
true
CLASS 10
Spring clamp connection
Spring clamp connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
22.5
99
114.5
192400
192400
EMS2-ROSF-Z-9-24VDC
Reversing starter, 24 V D...
Reversing starter, Produc...
4015081930975
0.35000
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Reversing starter
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
1.50
3.00
0.000
0
9.0
7.0
1.5 - 9
0
0
0
0
13
1
1
70
true
CLASS 10 A
Screw connection
Screw connection
true
false
0
false
Class 2
0
false
true
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
160
114.5
192393
192393
EMS2-DOS-T-3-24VDC
DOL starter, 24 V DC, 0,1...
DOL starter, Product rang...
4015081930906
0.28700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Direct online starter (DO...
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
0.55
1.10
0.000
0
3.0
3.0
0.18 - 3
0
0
0
0
2.5
1
1
70
true
CLASS 10
Spring clamp connection
Spring clamp connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
99
114.5
192397
192397
EMS2-DOS-T-9-24VDC
DOL starter, 24 V DC, 1,5...
DOL starter, Product rang...
4015081930944
0.28700
Engine starter [AKE184016...
Motor starter/motor start...
Direct online starter (DO...
false
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
1.50
3.00
0.000
0
9.0
7.0
1.5 - 9
0
0
0
0
12
1
1
70
true
CLASS 10
Spring clamp connection
Spring clamp connection
true
false
0
false
Class 1
0
false
false
IP20
Other
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
22.5
99
114.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.