피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Optical module for signal tower [EC000232]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Pushbuttons and signal towers
SL Signal towers
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/23126/23146/23208/23489.prj},{NB=171349},{PLID=171349},{NETTO_WEIGHT=0.04300},{EF000015=43},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85318070},{PREVIEW=../../../_pool_/51/08/ff/23489_preview_720.png},{MANUTYPEDESC=SL4-BL230-B},{DESCSHORT=Flashing light module, blue, LED, 230 V},{DESCLONG=Flashing light module, Color Blue, Product range: SL signal towers, Degree of Protection: IP66, Protection type UL: Type 4, 4X, 13, Rated operational voltage: Ue= 230/240 V AC, Type of light: Flashing light, Light elements: LED, Mounting position: As required, Connection to SmartWire-DT: no, Standards: IEC/EN 60947-5-1},{INTNO=4015081678839},{ECLASS_13_0=Optical module for signal tower [AKF038019]},{ETIM_9_0=Optical module for signal tower [EC000232]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF000030
Function
ⁿ/ₐ
EF018169
Repetition frequency settable
ⁿ/ₐ
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF000015
Outer diameter
[mm]
EF008206
Operating voltage AC 50 Hz
[V]
EF008207
Operating voltage AC 60 Hz
[V]
EF008208
Operating voltage DC
[V]
EF000187
Voltage type
ⁿ/ₐ
EF000346
Power consumption
[W]
EF002423
Lamp type
ⁿ/ₐ
EF000136
Housing colour
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
171462
171462
SL7-L24-G
Continuous light module, ...
Continuous light module, ...
4015081677900
0.08000
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Continuous light
false
Green
73
24 - 24
24 - 24
24 - 24
AC/DC
-
LED
Black
IP66
4X
171410
171410
SL7-FL120-R
Strobe light module, red,...
Strobe light module, Colo...
4015081679416
0.08300
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Flash light
false
Red
73
110 - 120
110 - 120
0 - 0
AC
-
LED
Black
IP66
13
171433
171433
SL7-L-B
Ba15d continuous light mo...
Continuous light module, ...
4015081677658
0.07500
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Continuous light
false
Blue
73
24 - 250
24 - 250
24 - 250
AC/DC
-
None
Black
IP66
13
171336
171336
SL4-L-A
Ba15d continuous light mo...
Continuous light module, ...
4015081678730
0.03700
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Continuous light
false
Orange
43
24 - 250
24 - 250
24 - 250
AC/DC
-
None
Black
IP66
4X
171474
171474
SL7-L230-G
Continuous light module, ...
Continuous light module, ...
4015081678006
0.08200
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Continuous light
false
Green
73
230 - 240
230 - 240
0 - 0
AC
-
LED
Black
IP66
13
171437
171437
SL7-L-Y
Ba15d continuous light mo...
Continuous light module, ...
4015081677689
0.07500
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Continuous light
false
Yellow
73
24 - 250
24 - 250
24 - 250
AC/DC
-
None
Black
IP66
4X
171334
171334
SL4-L-W
Ba15d continuous light mo...
Continuous light module, ...
4015081678716
0.03700
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Continuous light
false
Other
43
24 - 250
24 - 250
24 - 250
AC/DC
-
None
Black
IP66
4X
171399
171399
SL7-BL230-W
Flashing light module, wh...
Flashing light module, Co...
4015081679324
0.08200
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Blinker light
false
Other
73
230 - 240
230 - 240
0 - 0
AC
-
LED
Black
IP66
4X
171439
171439
SL7-BL24-B
Flashing light module, bl...
Flashing light module, Co...
4015081677702
0.08000
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Blinker light
false
Blue
73
24 - 24
24 - 24
24 - 24
AC/DC
-
LED
Black
IP66
4
171363
171363
SL4-FL120-R
Strobe light module, red,...
Strobe light module, Colo...
4015081678952
0.04400
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Flash light
false
Red
43
110 - 120
110 - 120
0 - 0
AC
-
LED
Black
IP66
13
171331
171331
SL4-L-B
Ba15d continuous light mo...
Continuous light module, ...
4015081678686
0.03700
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Continuous light
false
Blue
43
24 - 250
24 - 250
24 - 250
AC/DC
-
None
Black
IP66
13
171361
171361
SL4-FL120-B
Strobe light module, blue...
Strobe light module, Colo...
4015081678938
0.04400
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Flash light
false
Blue
43
110 - 120
110 - 120
0 - 0
AC
-
LED
Black
IP66
13
171473
171473
SL7-L230-B
Continuous light module, ...
Continuous light module, ...
4015081677993
0.08200
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Continuous light
false
Blue
73
230 - 240
230 - 240
0 - 0
AC
-
LED
Black
IP66
4
171408
171408
SL7-FL120-B
Strobe light module, blue...
Strobe light module, Colo...
4015081679409
0.08300
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Flash light
false
Blue
73
110 - 120
110 - 120
0 - 0
AC
-
LED
Black
IP66
4
171426
171426
SL7-L230-A
Continuous light module, ...
Continuous light module, ...
4015081677580
0.08200
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Continuous light
false
Orange
73
230 - 240
230 - 240
0 - 0
AC
-
LED
Black
IP66
13
171338
171338
SL4-BL24-G
Flashing light module, gr...
Flashing light module, Co...
4015081678747
0.04200
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Blinker light
false
Green
43
24 - 24
24 - 24
24 - 24
AC/DC
-
LED
Black
IP66
4
171339
171339
SL4-BL24-R
Flashing light module, re...
Flashing light module, Co...
4015081678754
0.04200
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Blinker light
false
Red
43
24 - 24
24 - 24
24 - 24
AC/DC
-
LED
Black
IP66
13
171442
171442
SL7-BL24-W
Flashing light module, wh...
Flashing light module, Co...
4015081677726
0.08000
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Blinker light
false
Other
73
24 - 24
24 - 24
24 - 24
AC/DC
-
LED
Black
IP66
4X
171333
171333
SL4-L-R
Ba15d continuous light mo...
Continuous light module, ...
4015081678709
0.03700
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Continuous light
false
Red
43
24 - 250
24 - 250
24 - 250
AC/DC
-
None
Black
IP66
4X
171413
171413
SL7-FL120-A
Strobe light module, oran...
Strobe light module, Colo...
4015081679447
0.08300
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Flash light
false
Orange
73
110 - 120
110 - 120
0 - 0
AC
-
LED
Black
IP66
4X
171468
171468
SL7-L120-G
Continuous light module, ...
Continuous light module, ...
4015081677955
0.08200
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Continuous light
false
Green
73
110 - 120
110 - 120
0 - 0
AC
-
LED
Black
IP66
13
171476
171476
SL7-L230-W
Continuous light module, ...
Continuous light module, ...
4015081678013
0.08200
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Continuous light
false
Other
73
230 - 240
230 - 240
0 - 0
AC
-
LED
Black
IP66
13
171390
171390
SL7-BL120-B
Flashing light module, bl...
Flashing light module, Co...
4015081679256
0.08200
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Blinker light
false
Blue
73
110 - 120
110 - 120
0 - 0
AC
-
LED
Black
IP66
4
171395
171395
SL7-BL120-A
Flashing light module, or...
Flashing light module, Co...
4015081679294
0.08200
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Blinker light
false
Orange
73
110 - 120
110 - 120
0 - 0
AC
-
LED
Black
IP66
13
171393
171393
SL7-BL120-W
Flashing light module, wh...
Flashing light module, Co...
4015081679270
0.08200
Optical module for signal...
Optical module for signal...
Blinker light
false
Other
73
110 - 120
110 - 120
0 - 0
AC
-
LED
Black
IP66
4X
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.