피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Mounting plate for distribution board [EC000213]
Eaton's CAD
Low Voltage power distribution & control systems
Low-voltage switchgear
xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/27272/27318/27434/28297.prj},{NB=031574},{PLID=031574},{NETTO_WEIGHT=2.39900},{EF000040=375},{EF000008=375},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85472000},{PREVIEW=../../../_pool_/96/3a/d7/28297_preview_100.png},{MANUTYPEDESC=M3-CI44},{DESCSHORT=Mounting plate, steel, galvanized, D=3mm, for CI44 enclosure},{DESCLONG=Mounting plates of sheet steel 3mm, galvanized, can be used for CI44, CI45 and CI48 , including 4 captive fixing screws for simple fixing in the CI housing},{INTNO=4015080315742},{ECLASS_13_0=Mounting plate for cabinet [ACO553016]},{ETIM_9_0=Mounting plate for distribution board [EC000213]},{EF002169=Steel},{EF000139=Galvanized},{EF000115=false},{DATA_SHEET=Data sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF000040
Height
[mm]
EF000008
Width
[mm]
EF002169
Material
ⁿ/ₐ
EF000139
Surface protection
ⁿ/ₐ
EF000115
Perforated
ⁿ/ₐ
086081
086081
IM4-CI23
Mounting plate,plastic,fo...
Mounting plate of insulat...
4015080860815
0.22500
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
250
188
Plastic
Untreated
false
193441
193441
M-CI45
Mounting plate 2 mm galva...
Mounting plates of sheet ...
9010238023932
2.35100
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
483
375
Stainless steel
Galvanized
false
036320
036320
M3-CI48
Mounting plate, steel, ga...
Mounting plates of sheet ...
4015080363200
5.40900
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
375
750
Steel
Galvanized
false
193450
193450
MML-4-CI
Micro perforated mounting...
Micro perforated mounting...
9010238024021
0.30000
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
55
375
Stainless steel
Galvanized
true
193444
193444
MM-CI23
Micro perforated mounting...
Micro perforated mounting...
9010238023963
0.30000
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
180
250
Stainless steel
Galvanized
true
193438
193438
M-CI23
Mounting plate 1.5 mm gal...
Mounting plates of sheet ...
9010238023901
0.33000
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
180
250
Stainless steel
Galvanized
false
193442
193442
M-CI48
Mounting plate 2 mm galva...
Mounting plates of sheet ...
9010238023949
3.63900
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
745
375
Stainless steel
Galvanized
false
193439
193439
M-CI43
Mounting plate 1.5 mm gal...
Mounting plates of sheet ...
9010238023918
0.77700
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
375
250
Stainless steel
Galvanized
false
019709
019709
M3-CI23
Mounting plate, steel, ga...
Mounting plates of sheet ...
4015080197096
0.63400
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
180
250
Steel
Galvanized
false
031574
031574
M3-CI44
Mounting plate, steel, ga...
Mounting plates of sheet ...
4015080315742
2.39900
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
375
375
Steel
Galvanized
false
029201
029201
M3-CI43
Mounting plate, steel, ga...
Mounting plates of sheet ...
4015080292012
1.49200
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
375
250
Steel
Galvanized
false
193448
193448
MM-CI48
Micro perforated mounting...
Micro perforated mounting...
9010238024007
3.50000
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
745
375
Stainless steel
Galvanized
true
193449
193449
ML-4-CI
Mounting rail 3.0 mm, gal...
Mounting rail 3.0 mm, gal...
9010238024014
0.35000
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
55
375
Stainless steel
Galvanized
false
193447
193447
MM-CI45
Micro perforated mounting...
Micro-perforated mounting...
9010238023994
2.20000
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
483
375
Stainless steel
Galvanized
true
193446
193446
MM-CI44
Micro perforated mounting...
Micro-perforated mounting...
9010238023987
1.55000
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
375
375
Stainless steel
Galvanized
true
090827
090827
IM4-CI44
Mounting plate,plastic,fo...
Mounting plate of insulat...
4015080908272
0.81000
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
375
375
Plastic
Untreated
false
088454
088454
IM4-CI43
Mounting plate,plastic,fo...
Mounting plate of insulat...
4015080884545
0.50300
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
250
375
Plastic
Untreated
false
193445
193445
MM-CI43
Micro perforated mounting...
Micro perforated mounting...
9010238023970
0.70000
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
375
250
Stainless steel
Galvanized
true
003036
003036
M3-CI45
Mounting plate, steel, ga...
Mounting plates of sheet ...
4015080030362
3.42100
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
483
358
Steel
Galvanized
false
093200
093200
IM4-CI48
Mounting plate,plastic,fo...
Mounting plate of insulat...
4015080932000
1.71000
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
750
375
Plastic
Untreated
false
193440
193440
M-CI44
Mounting plate 2 mm galva...
Mounting plates of sheet ...
9010238023925
1.66600
Mounting plate for cabine...
Mounting plate for distri...
375
375
Stainless steel
Galvanized
false
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.