피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Top-/floor element (enclosure/cabinet) [EC000744]
Eaton's CAD
Low Voltage power distribution & control systems
Low-voltage switchgear
xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/27272/27318/27434/27987.prj},{NB=194623},{PLID=194623},{NETTO_WEIGHT=0.81900},{EF000008=375.0},{EF000040=375},{EF000049=30},{EF000326=375.0},{EF000327=125},{EF000116=7035},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85472000},{PREVIEW=../../../_pool_/c7/5d/a1/27987_preview_200.png},{MANUTYPEDESC=D125-CI44-RAL7035},{DESCSHORT=Covers, RAL7035, HxWxD=375x375x25mm},{DESCLONG=Non-transparent cover, degree of protection IP65, patented cover fasteners with integrated overpressure compensation, sealable cover fasteners, continuous foamed gasket, RAL 7035, mounting depth with mounting plate=125mm, can be used for CI bases E, X and V, lock mechanism type: actuation with tools (not accessible to unqualified personnel)},{INTNO=9010238059313}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF009584
Suitable for roof planking
ⁿ/ₐ
EF009585
Suitable for bottom planking
ⁿ/ₐ
EF000008
Width
[mm]
EF000040
Height
[mm]
EF000049
Depth
[mm]
EF000326
Suitable for enclosure building width
[mm]
EF000327
Suitable for enclosure building depth
[mm]
EF002169
Material
ⁿ/ₐ
EF006569
Surface finishing
ⁿ/ₐ
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF000116
RAL-number
ⁿ/ₐ
EF001161
With de-aeration
ⁿ/ₐ
EF005774
Suitable for outdoor set-up
ⁿ/ₐ
EF000325
With cable entry
ⁿ/ₐ
194628
194628
D200-CI48-RAL7035
Covers, RAL7035, HxWxD=75...
Non-transparent cover, de...
9010238059368
2.28600
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
375.0
750
70
375.0
200
Plastic
Other
Grey
7035
false
true
false
194557
194557
NZM-RTR
Hood Ci for NZM devices, ...
Hood Ci for NZM devices, ...
9010238057593
0.71700
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
265.0
255
110
375.0
250
Plastic
Other
Other
0
false
true
false
014830
014830
D125-CI23
Cap, transparent smoky gr...
Cover transparent smoky, ...
4015080148302
0.33600
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
188.0
250
65
0.0
0
Plastic
Untreated
Other
0
false
true
false
038560
038560
D150-CI43
Cap, transparent smoky gr...
Cover transparent smoky, ...
4015080385608
1.39100
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
375.0
250
90
0.0
0
Plastic
Untreated
Other
0
false
true
false
078901
078901
D200-CI48
Cap, transparent smoky gr...
Cover transparent smoky, ...
4015080789017
1.80500
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
375.0
750
140
0.0
0
Plastic
Untreated
Other
0
false
true
false
194558
194558
D250-CI48-NZM-RTR
Covers, transparent, with...
Cover transparent, with h...
9010238058606
2.66700
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
375.0
500
180
375.0
250
Plastic
Other
Grey
7035
false
true
false
194619
194619
D150-CI23-RAL7035
Covers, RAL7035, HxWxD=25...
Non-transparent cover, de...
9010238059276
0.45800
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
187.5
250
55
187.5
150
Plastic
Other
Grey
7035
false
true
false
194625
194625
D200-CI44-RAL7035
Covers, RAL7035, HxWxD=37...
Non-transparent cover, de...
9010238059337
1.31600
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
375.0
375
70
375.0
200
Plastic
Other
Grey
7035
false
true
false
194618
194618
D125-CI23-RAL7035
Covers, RAL7035, HxWxD=25...
Non-transparent cover, de...
9010238059269
0.32600
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
187.5
250
30
187.5
125
Plastic
Other
Grey
7035
false
true
false
076528
076528
D200-CI44
Cap, transparent smoky gr...
Cover transparent smoky, ...
4015080765288
2.63000
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
375.0
375
140
0.0
0
Plastic
Untreated
Other
0
false
true
false
194620
194620
D125-CI43-RAL7035
Covers, RAL7035, HxWxD=25...
Non-transparent cover, de...
9010238059283
0.51900
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
250.0
375
30
250.0
125
Plastic
Other
Grey
7035
false
true
false
074155
074155
D200-CI43
Cap, transparent smoky gr...
Cover transparent smoky, ...
4015080741558
2.00700
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
375.0
250
140
0.0
0
Plastic
Untreated
Other
0
false
true
false
083647
083647
D250-CI48
Cap, transparent smoky gr...
Cover transparent smoky, ...
4015080836476
1.92000
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
375.0
750
190
0.0
0
Plastic
Untreated
Other
0
false
true
false
024322
024322
D150-CI23
Cap, transparent smoky gr...
Cover transparent smoky, ...
4015080243229
0.48000
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
188.0
250
90
0.0
0
Plastic
Untreated
Other
0
false
true
false
019576
019576
D125-CI44
Cap, transparent smoky gr...
Cover transparent smoky, ...
4015080195764
0.71200
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
373.0
33
373
0.0
0
Plastic
Untreated
Other
0
false
true
false
081274
081274
D250-CI44
Cap, transparent smoky gr...
Cover transparent smoky, ...
4015080812746
1.74600
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
375.0
375
190
0.0
0
Plastic
Untreated
Other
0
false
true
false
194551
194551
D250-CI45-RAL7035
Cover, opaque, grey, HxWx...
Cover opaque, grey, degre...
9010238057531
1.95000
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
375.0
500
180
375.0
250
Plastic
Other
Grey
7035
false
true
false
001895
001895
D200-CI45
Cap, transparent smoky gr...
Cover transparent smoky, ...
4015080018957
1.45000
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
375.0
500
105
0.0
0
Plastic
Untreated
Other
0
false
true
false
194621
194621
D150-CI43-RAL7035
Covers, RAL7035, HxWxD=25...
Non-transparent cover, de...
9010238059290
0.69400
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
250.0
375
55
250.0
150
Plastic
Other
Grey
7035
false
true
false
194623
194623
D125-CI44-RAL7035
Covers, RAL7035, HxWxD=37...
Non-transparent cover, de...
9010238059313
0.81900
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
375.0
375
30
375.0
125
Plastic
Other
Grey
7035
false
true
false
194550
194550
D250-CI45
Cover, transparent, HxWxD...
Cover transparent, degree...
9010238057524
1.95000
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
375.0
500
180
375.0
250
Plastic
Other
Grey
7035
false
true
false
194627
194627
D200-CI45-RAL7035
Covers, RAL7035, HxWxD=50...
Non-transparent cover, de...
9010238059351
1.59300
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
375.0
500
70
375.0
200
Plastic
Other
Grey
7035
false
true
false
194629
194629
D250-CI48-RAL7035
Covers, RAL7035, HxWxD=75...
Non-transparent cover, de...
9010238059375
2.44000
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
375.0
750
85
375.0
250
Plastic
Other
Grey
7035
false
true
false
040933
040933
D150-CI44
Cap, transparent smoky gr...
Cover transparent smoky, ...
4015080409335
1.83800
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
373.0
58
373
0.0
0
Plastic
Untreated
Other
0
false
true
false
194624
194624
D150-CI44-RAL7035
Covers, RAL7035, HxWxD=37...
Non-transparent cover, de...
9010238059320
0.96400
Top cover/top cover eleme...
Top-/floor element (enclo...
false
false
375.0
375
55
375.0
150
Plastic
Other
Grey
7035
false
true
false
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.