피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Text plate for command devices [EC000624]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Pushbuttons and signal towers
RMQ16 Modular pilot devices
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/23126/23146/23290/23899.prj},{NB=046196},{PLID=046196},{NETTO_WEIGHT=0.00900},{EF000008=25},{EF000040=38},{EF000015=0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/b5/9b/a2/23899_preview_180.png},{MANUTYPEDESC=Q25TS-121},{DESCSHORT=Carrier, +label, ON},{DESCLONG=Label mount with insert label, Product range: Accessories, Single unit, Inscription: EIN, Connection to SmartWire-DT: no},{INTNO=4015080461968},{ECLASS_13_0=Identification plate for command devices [AKF043019]},{ETIM_9_0=Text plate for command devices [EC000624]},{EF015918=On},{EF015922=German},{EF006094=None},{EF000007=Black},{EF000051=Rectangular},{DATA_SHEET=Data sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF015918
Literal imprint
ⁿ/ₐ
EF015922
Language of the imprint
ⁿ/ₐ
EF006094
Imprint ISO symbols
ⁿ/ₐ
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF000051
Shape
ⁿ/ₐ
EF000008
Width
[mm]
EF000040
Height
[mm]
EF000015
Outer diameter
[mm]
121374
121374
SRT11
Emergency stop label, Yel...
Emergency stop label, Pro...
4015081192045
0.00600
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Emergency Stop
Several
Symbol "Emergency Stop"
Yellow
Round
60
1
60
121375
121375
SQT11
Emergency stop label, Yel...
Emergency stop label, Pro...
4015081192052
0.00600
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Emergency Stop
Several
Symbol "Emergency Stop"
Yellow
Square
50
1
0
046185
046185
Q25TS-02
Carrier, +label, blank, a...
Label mount with insert l...
4015080461852
0.00900
Identification plate for ...
Text plate for command de...
None
Other
None
Black
Rectangular
25
38
0
072304
072304
Q25TS-93
Carrier, +label, HAND 0 A...
Label mount with insert l...
4015080723042
0.00300
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Other
Other
Symbol "I-0-II"
Black
Rectangular
25
38
0
063261
063261
Q25TGE-299
Carrier, +label, emergenc...
Label mount with insert l...
4015080632610
0.00300
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Emergency Stop
English
None
Yellow
Rectangular
25
38
0
046192
046192
Q25TS-111
Carrier, +label, START
Label mount with insert l...
4015080461920
0.00900
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Start
English
None
Black
Rectangular
25
38
0
063259
063259
Q25TGE-05
Carrier, +label, blank ye...
Label mount with insert l...
4015080632597
0.00100
Identification plate for ...
Text plate for command de...
None
Other
None
Yellow
Rectangular
25
38
0
058873
058873
SRT1
Emergency-Stop label, Yel...
Emergency-Stop label, Pro...
4015080588733
0.00600
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Other
Several
None
Yellow
Round
60
1
60
058874
058874
SQT1
Emergency-Stop label, Yel...
Emergency-Stop label, Pro...
4015080588740
0.00600
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Other
Several
None
Yellow
Square
50
1
0
038074
038074
02SQ25
Insert label, AL, blank
Insert label, Product ran...
4015080380740
0.00200
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Other
Several
None
Silver
Rectangular
22
10
0
046190
046190
Q25TS-110
Carrier, +label, STOP
Label mount with insert l...
4015080461906
0.00900
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Stop
English
None
Black
Rectangular
25
38
0
046187
046187
Q25TS-11
Carrier, +label, I
Label mount with insert l...
4015080461876
0.00100
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Other
Other
Symbol "I"
Black
Rectangular
25
38
0
046197
046197
Q25TS-221
Carrier, +label, ON
Label mount with insert l...
4015080461975
0.00100
Identification plate for ...
Text plate for command de...
On
English
None
Black
Rectangular
25
38
0
063201
063201
05SQ25
Insert label, yellow, bla...
Insert label, Product ran...
4015080632016
0.00200
Identification plate for ...
Text plate for command de...
None
Other
None
Yellow
Rectangular
22
10
0
063263
063263
SQ-GE
Emergency-Stop label, Bla...
Emergency-Stop label, Pro...
4015080632634
0.00600
Identification plate for ...
Text plate for command de...
None
Other
None
Yellow
Square
50
1
0
038268
038268
10SQ25
Insert label
Insert label, Product ran...
4015080382683
0.00183
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Other
Other
Symbol "0"
Silver
Rectangular
22
10
0
072307
072307
Q25TS-397
Carrier, +label, MAN. 0 A...
Label mount with insert l...
4015080723073
0.00300
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Hand 0 Auto
French
None
Black
Rectangular
25
38
0
046196
046196
Q25TS-121
Carrier, +label, ON
Label mount with insert l...
4015080461968
0.00900
Identification plate for ...
Text plate for command de...
On
German
None
Black
Rectangular
25
38
0
038507
038507
110SQ25
Insert label, STOP
Insert label, Product ran...
4015080385073
0.00183
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Hand 0 Auto
English
None
Silver
Rectangular
22
10
0
037986
037986
01SQ25
Insert label, black, blan...
Insert label, Product ran...
4015080379867
0.00200
Identification plate for ...
Text plate for command de...
None
Other
None
Black
Rectangular
22
10
0
063199
063199
299SQ25
Insert label, yellow, eme...
Insert label, Product ran...
4015080631996
0.00200
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Emergency Stop
English
None
Yellow
Rectangular
22
10
0
046184
046184
Q25TS-01
Carrier, +label, blank, b...
Label mount with insert l...
4015080461845
0.00900
Identification plate for ...
Text plate for command de...
None
Other
None
Black
Rectangular
25
38
0
048638
048638
399SQ25
Insert label, yellow, ARR...
Insert label, Product ran...
4015080486381
0.00183
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Other
French
None
Silver
Rectangular
22
10
0
038767
038767
283SQ25
Insert label, RUN
Insert label, Product ran...
4015080387671
0.00200
Identification plate for ...
Text plate for command de...
Running
English
None
Silver
Rectangular
22
10
0
046189
046189
Q25TS-90
Carrier, +label, I 0
Label mount with insert l...
4015080461890
0.00900
Identification plate for ...
Text plate for command de...
None
Other
Symbol "I-0"
Black
Rectangular
25
38
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.