피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Switch disconnector (low voltage) [EC000216] Basic version and enhancement
Eaton's CAD
Electrical circuit protection
Molded case circuit breaker
Moeller series Power Defense - Molded Case Circuit Breaker
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/27268/27280/27462/28613.prj},{NB=112011},{PLID=112011},{NETTO_WEIGHT=6.34900},{EF007355=400},{EF009165=0},{EF001364=0},{EF007050=12.0},{EF007027=315},{EF009166=0},{EF001444=100},{EF001391=4},{EF001377=0},{EF001376=0},{EF003531=0},{EF000008=185},{EF000040=275},{EF000049=166},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85362090},{PREVIEW=../../../_pool_/e8/9f/73/28613_preview_110.png},{MANUTYPEDESC=LN3-4-630-I},{DESCSHORT=Switch-disconnector, 4 p, 630A, frame size 3},{DESCLONG=Switch-disconnector, 4 p, 630A, frame size 3},{INTNO=4015081115594},{ECLASS_13_0=Switch disconnector [AKF060018]},{ETIM_9_0=Switch disconnector (low voltage) [EC000216]},{EF006981=true},{EF006986=true},{EF006985=false},{EF006959=true},{EF009408=false},{EF005586=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF006981
Version as main switch
ⁿ/ₐ
EF006986
Version as maintenance-/service switch
ⁿ/ₐ
EF006985
Version as safety switch
ⁿ/ₐ
EF006959
Version as emergency stop installation
ⁿ/ₐ
EF009408
Version as reversing switch
ⁿ/ₐ
EF005586
Number of switches
ⁿ/ₐ
EF007355
Max. rated operation voltage Ue AC
[V]
EF001435
Rated operating voltage
[V]
EF001389
Rated permanent current Iu
[A]
EF011777
Rated permanent current at AC-23, 400 V
[A]
EF009165
Rated permanent current at AC-21, 400 V
[A]
EF001364
Rated operation power at AC-3, 400 V
[kW]
EF007050
Rated short-time withstand current lcw
[kA]
EF007027
Rated operation power at AC-23, 400 V
[kW]
EF009166
Switching power at 400 V
[kW]
EF001444
Conditioned rated short-circuit current Iq
[kA]
EF001391
Number of poles
ⁿ/ₐ
EF001377
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF001376
Number of auxiliary contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF003531
Number of auxiliary contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF007386
Motor drive optional
ⁿ/ₐ
EF006697
Motor drive integrated
ⁿ/ₐ
EF007491
Voltage release optional
ⁿ/ₐ
EF008240
Device construction
ⁿ/ₐ
EF007243
Suitable for floor mounting
ⁿ/ₐ
EF007247
Suitable for front mounting 4-hole
ⁿ/ₐ
EF007248
Suitable for front mounting centre
ⁿ/ₐ
EF007262
Suitable for distribution board installation
ⁿ/ₐ
EF007264
Suitable for intermediate mounting
ⁿ/ₐ
EF007167
Colour control element
ⁿ/ₐ
EF006976
Type of control element
ⁿ/ₐ
EF006281
Interlockable
ⁿ/ₐ
EF006819
Type of electrical connection of main circuit
ⁿ/ₐ
EF016444
With pre-assembled cabling
ⁿ/ₐ
EF003118
Degree of protection (IP), front side
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF000008
Width
[mm]
EF000040
Height
[mm]
EF000049
Depth
[mm]
EF002950
Width in number of modular spacings
ⁿ/ₐ
111997
111997
LN1-160-I
Switch-disconnector, 3 p,...
Switch-disconnector, 3 p,...
4015081115457
0.92600
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
160
-
0
0
2.0
90
0
100
3
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Frame clamp
false
IP20
-
90
145
88
-
112001
112001
LN1-4-160-I
Switch-disconnector, 4 p,...
Switch-disconnector, 4 p,...
4015081115495
1.16400
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
160
-
0
0
2.0
90
0
100
4
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Frame clamp
false
IP20
-
120
145
88
-
112009
112009
LN3-630-I
Switch-disconnector, 3 p,...
Switch-disconnector, 3 p,...
4015081115570
5.70000
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
-
-
0
0
12.0
315
0
100
3
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Screw connection
false
IP20
-
140
275
166
-
112013
112013
LN4-1000-I
Switch-disconnector, 3 p,...
Switch-disconnector, 3 p,...
4015081115617
17.00000
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
1000
-
0
0
25.0
560
0
100
3
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Bolt connection
false
IP20
-
210
207
401
-
112004
112004
LN2-250-I
Switch-disconnector, 3 p,...
Switch-disconnector, 3 p,...
4015081115525
2.15000
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
250
-
0
0
3.5
132
0
100
3
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Screw connection
false
IP20
-
105
185
142
-
112010
112010
LN3-4-400-I
Switch-disconnector, 4 p,...
Switch-disconnector, 4 p,...
4015081115587
6.34900
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
400
-
0
0
12.0
200
0
100
4
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Screw connection
false
IP20
-
185
275
166
-
112012
112012
LN4-800-I
Switch-disconnector, 3 p,...
Switch-disconnector, 3 p,...
4015081115600
17.00000
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
800
-
0
0
25.0
450
0
100
3
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Bolt connection
false
IP20
-
210
207
401
-
112016
112016
LN4-4-800-I
Switch-disconnector, 4 p,...
Switch-disconnector, 4 p,...
4015081115648
22.00000
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
800
-
0
0
25.0
450
0
100
4
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Bolt connection
false
IP20
-
280
207
401
-
112008
112008
LN3-400-I
Switch-disconnector, 3 p,...
Switch-disconnector, 3 p,...
4015081115563
5.70000
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
400
-
0
0
12.0
200
0
100
3
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Screw connection
false
IP20
-
140
275
166
-
111999
111999
LN1-4-100-I
Switch-disconnector, 4 p,...
Switch-disconnector, 4 p,...
4015081115471
1.15000
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
-
-
0
0
2.0
55
0
100
4
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Frame clamp
false
IP20
-
120
145
88
-
112011
112011
LN3-4-630-I
Switch-disconnector, 4 p,...
Switch-disconnector, 4 p,...
4015081115594
6.34900
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
-
-
0
0
12.0
315
0
100
4
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Screw connection
false
IP20
-
185
275
166
-
112006
112006
LN2-4-200-I
Switch-disconnector, 4 p,...
Switch-disconnector, 4 p,...
4015081115549
2.37000
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
-
-
0
0
3.5
110
0
100
4
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Screw connection
false
IP20
-
140
185
142
-
112017
112017
LN4-4-1000-I
Switch-disconnector, 4 p,...
Switch-disconnector, 4 p,...
4015081115655
22.00000
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
1000
-
0
0
25.0
560
0
100
4
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Bolt connection
false
IP20
-
280
207
401
-
112007
112007
LN2-4-250-I
Switch-disconnector, 4 p,...
Switch-disconnector, 4 p,...
4015081115556
2.43900
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
250
-
0
0
3.5
132
0
100
4
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Screw connection
false
IP20
-
140
185
142
-
111996
111996
LN1-125-I
Switch-disconnector, 3 p,...
Switch-disconnector, 3 p,...
4015081115440
0.92600
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
125
-
0
0
2.0
55
0
100
3
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Frame clamp
false
IP20
-
90
145
88
-
112002
112002
LN2-160-I
Switch-disconnector, 3 p,...
Switch-disconnector, 3 p,...
4015081115501
2.15000
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
160
-
0
0
3.5
90
0
100
3
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Screw connection
false
IP20
-
105
185
142
-
111994
111994
LN1-63-I
Switch-disconnector, 3 p,...
Switch-disconnector, 3 p,...
4015081115426
0.92600
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
false
false
-
400
690 - 690
63
-
0
0
2.0
30
0
100
3
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Frame clamp
false
IP20
-
90
145
88
-
111995
111995
LN1-100-I
Switch-disconnector, 3 p,...
Switch-disconnector, 3 p,...
4015081115433
0.92600
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
-
-
0
0
2.0
55
0
100
3
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Frame clamp
false
IP20
-
90
145
88
-
112003
112003
LN2-200-I
Switch-disconnector, 3 p,...
Switch-disconnector, 3 p,...
4015081115518
2.15000
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
-
-
0
0
3.5
110
0
100
3
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Screw connection
false
IP20
-
105
185
142
-
112000
112000
LN1-4-125-I
Switch-disconnector, 4 p,...
Switch-disconnector, 4 p,...
4015081115488
1.15000
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
125
-
0
0
2.0
55
0
100
4
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Frame clamp
false
IP20
-
120
145
88
-
112005
112005
LN2-4-160-I
Switch-disconnector, 4 p,...
Switch-disconnector, 4 p,...
4015081115532
2.37000
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
160
-
0
0
3.5
90
0
100
4
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Screw connection
false
IP20
-
140
185
142
-
111998
111998
LN1-4-63-I
Switch-disconnector, 4 p,...
Switch-disconnector, 4 p,...
4015081115464
1.15000
Switch disconnector [AKF0...
Switch disconnector (low ...
true
true
false
true
false
-
400
690 - 690
63
-
0
0
2.0
30
0
100
4
0
0
0
true
false
true
Built-in device fixed bui...
true
false
false
true
true
Grey
Rocker lever
true
Frame clamp
false
IP20
-
120
145
88
-
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.