피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Selector switch, complete [EC001029] Basic version and enhancement
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Pushbuttons and signal towers
RMQ-Titan M22 Modular pilot devices
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/23126/23146/23206/24335.prj},{NB=216517},{PLID=216517},{NETTO_WEIGHT=0.05500},{EF000231=2},{EF000079=22.5},{EF004565=0},{EF004778=0},{EF008256=1},{EF008255=1},{EF008257=0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85365080},{PREVIEW=../../../_pool_/27/44/ba/24335_preview_30.png},{MANUTYPEDESC=M22-WRS/K11},{DESCSHORT=Key-operated actuator, maintained, 2 positions, Key withdrawable: 0, I, Bezel: titanium, 1 NC, 1 N/O}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF000231
Number of switch positions
ⁿ/ₐ
EF006976
Type of control element
ⁿ/ₐ
EF001142
Suitable for illumination
ⁿ/ₐ
EF005905
With light source
ⁿ/ₐ
EF000190
Colour button
ⁿ/ₐ
EF000079
Hole diameter
[mm]
EF004565
Width opening
[mm]
EF004778
Height opening
[mm]
EF007447
Switching function latching
ⁿ/ₐ
EF001407
Spring-return
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF004127
Supply voltage
[V]
EF005387
Power loss
[W]
EF008256
Number of contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF008255
Number of contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF008257
Number of contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF006014
With front ring
ⁿ/ₐ
EF005972
Material front ring
ⁿ/ₐ
EF002429
Colour front ring
ⁿ/ₐ
216520
216520
M22-WRK3/K20
Changeover switch, RMQ-Ti...
Changeover switch, Produc...
4015082165208
0.03700
Selector switch, complete...
Selector switch, complete...
3
Toggle
false
false
Black
22.5
0
0
true
false
IP66
12
0 - 0
-
2
0
0
Screw connection
true
Plastic
Titanium
150644
150644
M22-SOL-PVT45PMPI11Q
Fireman's switch, PV, 1N/...
Fireman's switch, Degree ...
4015081469567
0.30500
Selector switch, complete...
Selector switch, complete...
2
Turn button
false
false
Red
22.5
0
0
false
false
IP67/IP69K
4X
0 - 0
-
1
1
0
Screw connection
false
Plastic
Other
216517
216517
M22-WRS/K11
Key-operated actuator, ma...
Key-operated actuator, RM...
4015082165178
0.05500
Selector switch, complete...
Selector switch, complete...
2
Key
false
false
Black
22.5
0
0
false
false
IP66
4X
0 - 0
-
1
1
0
Screw connection
false
Plastic
Titanium
216518
216518
M22-WRK/K10
Changeover switch, RMQ-Ti...
Changeover switch, Produc...
4015082165185
0.02800
Selector switch, complete...
Selector switch, complete...
2
Toggle
false
false
Black
22.5
0
0
true
false
IP66
12
0 - 0
-
1
0
0
Screw connection
true
Plastic
Titanium
152627
152627
M22-SOL-PVLPL11-230Q
Fireman's switch, PV, 1N/...
Fireman's switch, Degree ...
4015081493654
0.27300
Selector switch, complete...
Selector switch, complete...
2
Turn button
true
true
Red
22.5
0
0
false
false
IP65
4X
230 - 230
-
1
1
0
Screw connection
false
Plastic
Other
150645
150645
M22-SOL-PVT45PMPI02Q
Fireman's switch, PV, 2 N...
Fireman's switch, Degree ...
4015081469574
0.30500
Selector switch, complete...
Selector switch, complete...
2
Turn button
false
false
Red
22.5
0
0
false
false
IP67/IP69K
4X
0 - 0
-
0
2
0
Screw connection
false
Plastic
Other
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.