피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Residual current release for power circuit breaker [EC001021] Basic version and enhancement
Eaton's CAD
Electrical circuit protection
Molded case circuit breaker
Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/27268/27280/27338/28519.prj},{NB=104610},{PLID=104610},{NETTO_WEIGHT=0.90000},{EF008259=300},{EF007357=415},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{PREVIEW=},{MANUTYPEDESC=NZM1-XFI300U},{DESCSHORT=Earth-fault release, 300mA, 3p, bottom}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF003978
Rated control supply voltage AC 50 Hz
[V]
EF003979
Rated control supply voltage AC 60 Hz
[V]
EF003980
Rated control supply voltage DC
[V]
EF003975
Rated fault current
[A]
EF008259
Max. power on-delay time
[ms]
EF001420
Delay adjustable
ⁿ/ₐ
EF007357
Max. rated operation voltage Ue
[V]
292344
292344
NZM2-4-XFI
Earth-fault release, 0.1-...
Optional accessories for ...
4015082923440
2.40700
Fault current switch for ...
Residual current release ...
280 - 690
0 - 0
0 - 0
0.1 - 3
100
true
690
292345
292345
NZM2-4-XFIA30
Earth-fault release 30mA,...
Optional accessories for ...
4015082923457
6.06000
Fault current switch for ...
Residual current release ...
50 - 400
50 - 400
0 - 0
0.03 - 0.03
30
false
400
292346
292346
NZM2-4-XFIA
Earth-fault release, 0.3-...
Optional accessories for ...
4015082923464
2.03000
Fault current switch for ...
Residual current release ...
50 - 400
50 - 400
0 - 0
0.3 - 1
100
true
400
292343
292343
NZM2-4-XFI30
Earth-fault release, 30mA...
Optional accessories for ...
4015082923433
2.50400
Fault current switch for ...
Residual current release ...
280 - 690
0 - 0
0 - 0
0.03 - 0.03
30
false
690
104610
104610
NZM1-XFI300U
Earth-fault release, 300m...
Optional accessories for ...
4015081044207
0.90000
Fault current switch for ...
Residual current release ...
200 - 415
200 - 415
0 - 0
0.3 - 0.3
300
false
415
104611
104611
NZM1-XFIU
Earth-fault release, 0.03...
Optional accessories for ...
4015081044214
0.90000
Fault current switch for ...
Residual current release ...
200 - 415
200 - 415
0 - 0
0.03 - 3
30
true
415
104609
104609
NZM1-XFI30U
Earth-fault release, 30mA...
Optional accessories for ...
4015081044191
0.90000
Fault current switch for ...
Residual current release ...
200 - 415
200 - 415
0 - 0
0.03 - 0.03
30
false
415
104605
104605
NZM1-XFIR
Earth-fault release, 0.03...
Optional accessories for ...
4015081044153
1.60000
Fault current switch for ...
Residual current release ...
200 - 415
200 - 415
0 - 0
0.03 - 3
30
true
415
104603
104603
NZM1-XFI30R
Earth-fault release, 30mA...
Optional accessories for ...
4015081044139
1.60000
Fault current switch for ...
Residual current release ...
200 - 415
200 - 415
0 - 0
0.03 - 0.03
30
false
415
104604
104604
NZM1-XFI300R
Earth-fault release, 300m...
Optional accessories for ...
4015081044146
1.60000
Fault current switch for ...
Residual current release ...
200 - 415
200 - 415
0 - 0
0.3 - 0.3
300
false
415
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.