피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Residual current circuit breaker (RCCB) module [EC002297] Basic version and enhancement
Eaton's CAD
Electrical circuit protection
Residual-current circuit breaker
Moeller series xEffect - FBSmV RCCB add-on unit
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/27268/27296/27468/28499.prj},{NB=170160},{PLID=170160},{NETTO_WEIGHT=0.19700},{EF000001=40},{EF001421=40},{EF001391=2},{EF002564=5.00},{EF001366=440},{EF011980=4},{EF005387=3.1},{EF002570=2},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85362010},{PREVIEW=../../../_pool_/2f/1a/30/28499_preview_520.png},{MANUTYPEDESC=FBSMV-40/2/03-S/A},{DESCSHORT=Residual-current circuit breaker trip block for FAZ, 40A, 2pole, 300mA, type S/A},{DESCLONG=Attachable residual current circuit-breaker unit FBSmV, 2 pole, Rated current In: 40 A, Rated short-circuit strength Icn:, Rated fault current IΔN: 0.3 A, Switchgear for industrial and advanced commercial applications},{INTNO=4015081666591},{ECLASS_13_0=Residual current circuit breaker (RCCB) [AAB906019]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF005127
Nominal voltage
[V]
EF000001
Nominal current
[A]
EF008874
Rated fault current adjustable
ⁿ/ₐ
EF003975
Rated fault current
[A]
EF001421
Max. delay time
[ms]
EF001420
Delay adjustable
ⁿ/ₐ
EF001391
Number of poles
ⁿ/ₐ
EF002560
Leakage current type
ⁿ/ₐ
EF002564
Surge current capacity
[kA]
EF005455
Frequency
ⁿ/ₐ
EF001366
Rated insulation voltage Ui
[V]
EF011980
Rated impulse withstand voltage Uimp
[kV]
EF005387
Power loss
[W]
EF007337
Connectable conductor cross section solid-core
[mm²]
EF007343
Connectable conductor cross section multi-wired
[mm²]
EF009497
Anti-nuisance tripping version
ⁿ/ₐ
EF007385
With interlocking device
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF002570
Pollution degree
ⁿ/ₐ
EF007515
Ambient temperature during operating
[°C]
170187
170187
FBSMV-40/3/003
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081666959
0.24800
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
40
false
0.03 - 0.03
0
false
3
AC
0.25
50 Hz
440
4
8.9
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170178
170178
FBSMV-63/2/003
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081666676
0.21200
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
63
false
0.03 - 0.03
0
false
2
AC
0.25
50 Hz
440
4
4.4
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170193
170193
FBSMV-40/3/05
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081667000
0.22800
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
40
false
0.5 - 0.5
0
false
3
AC
0.25
50 Hz
440
4
5.2
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170224
170224
FBSMV-63/3/05-A
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081667291
0.28500
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
63
false
0.5 - 0.5
0
false
3
A
0.25
50 Hz
440
4
7.4
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170197
170197
FBSMV-40/4/003
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081667048
0.28400
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
40
false
0.03 - 0.03
0
false
4
AC
0.25
50 Hz
440
4
5.2
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170238
170238
FBSMV-40/3/003-G
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081666720
0.26600
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
40
false
0.03 - 0.03
10
false
3
AC
3.00
50 Hz
440
4
8.9
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
180629
180629
FBSMV-63/4/003-A-230
Residual-current circuit ...
Becomes a zfixedz quality...
4015081757947
0.34700
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
63
false
0.03 - 0.03
0
false
4
A
0.25
50 Hz
440
4
7.4
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170159
170159
FBSMV-63/2/01-S/A
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081666584
0.21500
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
63
false
0.1 - 0.1
40
false
2
A
5.00
50 Hz
440
4
4.4
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170220
170220
FBSMV-63/3/01-A
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081667253
0.28500
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
63
false
0.1 - 0.1
0
false
3
A
0.25
50 Hz
440
4
7.4
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170217
170217
FBSMV-40/3/003-A
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081667222
0.25700
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
40
false
0.03 - 0.03
0
false
3
A
0.25
50 Hz
440
4
8.9
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170227
170227
FBSMV-40/4/003-A
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081667314
0.29200
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
40
false
0.03 - 0.03
0
false
4
A
0.25
50 Hz
440
4
5.2
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170207
170207
FBSMV-40/2/003-A
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081667130
0.17800
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
40
false
0.03 - 0.03
0
false
2
A
0.25
50 Hz
440
4
5.3
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170145
170145
FBSMV-63/2/1-S
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081666454
0.21500
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
63
false
1 - 1
40
false
2
AC
5.00
50 Hz
440
4
4.4
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170219
170219
FBSMV-40/3/01-A
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081667246
0.23700
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
40
false
0.1 - 0.1
0
false
3
A
0.25
50 Hz
440
4
5.2
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170168
170168
FBSMV-40/4/03-S/A
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081666775
0.29800
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
40
false
0.3 - 0.3
40
false
4
A
5.00
50 Hz
440
4
8.9
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170208
170208
FBSMV-63/2/003-A
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081667147
0.21100
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
63
false
0.03 - 0.03
0
false
2
A
0.25
50 Hz
440
4
4.4
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170195
170195
FBSMV-40/3/1
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081667024
0.22800
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
40
false
1 - 1
0
false
3
AC
0.25
50 Hz
440
4
5.2
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170189
170189
FBSMV-40/3/01
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081666973
0.23000
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
40
false
0.1 - 0.1
0
false
3
AC
0.25
50 Hz
440
4
5.2
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
180627
180627
FBSMV-63/2/003-A-400
Residual-current circuit ...
Becomes a zfixedz quality...
4015081757923
0.21100
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
63
false
0.03 - 0.03
0
false
2
A
0.25
50 Hz
440
4
4.4
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170142
170142
FBSMV-40/2/03-S
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081666423
0.17300
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
40
false
0.3 - 0.3
40
false
2
AC
5.00
50 Hz
440
4
3.1
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170221
170221
FBSMV-40/3/03-A
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081667260
0.23300
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
40
false
0.3 - 0.3
0
false
3
A
0.25
50 Hz
440
4
5.2
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170209
170209
FBSMV-40/2/01-A
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081667154
0.17000
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
40
false
0.1 - 0.1
0
false
2
A
0.25
50 Hz
440
4
3.1
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170210
170210
FBSMV-63/2/01-A
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081667161
0.21100
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
63
false
0.1 - 0.1
0
false
2
A
0.25
50 Hz
440
4
4.4
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
170167
170167
FBSMV-63/4/01-S/A
Residual-current circuit ...
Attachable residual curre...
4015081666768
0.35500
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
63
false
0.1 - 0.1
40
false
4
A
5.00
50 Hz
440
4
7.4
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
180630
180630
FBSMV-40/2/03-A-120
Residual-current circuit ...
Becomes a zfixedz quality...
4015081757954
0.17000
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
240 - 415
40
false
0.3 - 0.3
0
false
2
A
0.25
50 Hz
440
4
3.1
0.75 - 35
0.75 - 35
false
true
IP20
2
-25 - 40
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.