피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Residual current circuit breaker (RCCB) [EC000003]
Eaton's CAD
Electrical circuit protection
Residual-current circuit breaker
Moeller series xEffect - FRCdM Type AC, A, U, R RCCB
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/27268/27296/27582/28307.prj},{NB=168648},{PLID=168648},{NETTO_WEIGHT=0.32000},{EF001391=4},{EF000228=415},{EF000227=40},{EF002358=0.03},{EF001366=440},{EF011980=4},{EF002562=10},{EF002564=3},{EF002950=4},{EF000218=70.5},{EF002570=2},{EF003882=7035},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85362010},{MANUTYPEDESC=FRCDM-40/4/003-G/A},{DESCSHORT=Digital residual current circuit-breaker, 40A, 4p, 30mA, type G/A},{DESCLONG=Residual current circuit-breaker FRCdM, 4 pole, Rated current In: 40 A, Rated short-circuit strength Icn: 10 with back-up fuse kA, Rated fault current IΔN: 0.03 A, Switchgear for industrial and advanced commercial applications},{INTNO=4015081651351},{ECLASS_13_0=Residual current circuit breaker (RCCB) [AAB906019]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF001391
Number of poles
ⁿ/ₐ
EF000228
Rated voltage
[V]
EF000227
Rated current
[A]
EF002358
Rated fault current
[A]
EF001366
Rated insulation voltage Ui
[V]
EF011980
Rated impulse withstand voltage Uimp
[kV]
EF005387
Power loss
[W]
EF000003
Mounting method
ⁿ/ₐ
EF002560
Leakage current type
ⁿ/ₐ
EF002561
Selective protection
ⁿ/ₐ
EF003604
Short-time delayed tripping
ⁿ/ₐ
EF002562
Short-circuit breaking capacity (Icw)
[kA]
EF002564
Surge current capacity
[kA]
EF000187
Voltage type
ⁿ/ₐ
EF007385
With interlocking device
ⁿ/ₐ
EF005455
Frequency
ⁿ/ₐ
EF008148
Additional equipment possible
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF002950
Width in number of modular spacings
ⁿ/ₐ
EF000218
Built-in depth
[mm]
EF007515
Ambient temperature during operating
[°C]
EF002570
Pollution degree
ⁿ/ₐ
EF007343
Connectable conductor cross section multi-wired
[mm²]
EF007337
Connectable conductor cross section solid-core
[mm²]
EF003882
RAL-number (similar)
ⁿ/ₐ
EF004663
Explosion-proof
ⁿ/ₐ
168634
168634
FRCDM-80/4/003-G/A
Digital residual current ...
Residual current circuit-...
4015081651221
0.32000
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
4
415
80
0.03
440
4
-
DIN rail
A
true
true
10
3
AC
true
50 Hz
true
IP20
4
70.5
-25 - 60
2
1.5 - 16
1.5 - 35
7035
false
168651
168651
FRCDM-63/4/03-G/A
Digital residual current ...
Residual current circuit-...
4015081651382
0.32000
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
4
415
63
0.30
440
4
-
DIN rail
A
true
true
10
3
AC
true
50 Hz
true
IP20
4
70.5
-25 - 60
2
1.5 - 16
1.5 - 35
7035
false
168650
168650
FRCDM-63/4/003-G/A
Digital residual current ...
Residual current circuit-...
4015081651375
0.32000
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
4
415
63
0.03
440
4
-
DIN rail
A
true
true
10
3
AC
true
50 Hz
true
IP20
4
70.5
-25 - 60
2
1.5 - 16
1.5 - 35
7035
false
168646
168646
FRCDM-25/4/003-G/A
Digital residual current ...
Residual current circuit-...
4015081651337
0.32000
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
4
415
25
0.03
440
4
-
DIN rail
A
true
true
10
3
AC
true
50 Hz
true
IP20
4
70.5
-25 - 60
2
1.5 - 16
1.5 - 35
7035
false
168638
168638
FRCDM-63/4/03-S/A
Digital residual current ...
Residual current circuit-...
4015081651269
0.32000
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
4
415
63
0.30
440
4
-
DIN rail
A
true
false
10
5
AC
true
50 Hz
true
IP20
4
70.5
-25 - 60
2
1.5 - 16
1.5 - 35
7035
false
168648
168648
FRCDM-40/4/003-G/A
Digital residual current ...
Residual current circuit-...
4015081651351
0.32000
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
4
415
40
0.03
440
4
-
DIN rail
A
true
true
10
3
AC
true
50 Hz
true
IP20
4
70.5
-25 - 60
2
1.5 - 16
1.5 - 35
7035
false
168635
168635
FRCDM-80/4/03-G/A
Digital residual current ...
Residual current circuit-...
4015081651238
0.32000
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
4
415
80
0.30
440
4
-
DIN rail
A
true
true
10
3
AC
true
50 Hz
true
IP20
4
70.5
-25 - 60
2
1.5 - 16
1.5 - 35
7035
false
168639
168639
FRCDM-80/4/03-S/A
Digital residual current ...
Residual current circuit-...
4015081651276
0.32000
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
4
415
80
0.30
440
4
-
DIN rail
A
true
false
10
5
AC
true
50 Hz
true
IP20
4
70.5
-25 - 60
2
1.5 - 16
1.5 - 35
7035
false
168647
168647
FRCDM-25/4/03-G/A
Digital residual current ...
Residual current circuit-...
4015081651344
0.32000
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
4
415
25
0.30
440
4
-
DIN rail
A
true
true
10
3
AC
true
50 Hz
true
IP20
4
70.5
-25 - 60
2
1.5 - 16
1.5 - 35
7035
false
168649
168649
FRCDM-40/4/03-G/A
Digital residual current ...
Residual current circuit-...
4015081651368
0.32000
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
4
415
40
0.30
440
4
-
DIN rail
A
true
true
10
3
AC
true
50 Hz
true
IP20
4
70.5
-25 - 60
2
1.5 - 16
1.5 - 35
7035
false
168637
168637
FRCDM-40/4/03-S/A
Digital residual current ...
Residual current circuit-...
4015081651252
0.32000
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
4
415
40
0.30
440
4
-
DIN rail
A
true
false
10
5
AC
true
50 Hz
true
IP20
4
70.5
-25 - 60
2
1.5 - 16
1.5 - 35
7035
false
168636
168636
FRCDM-63/4/003-R
Digital residual current ...
Residual current circuit-...
4015081651245
0.32000
Residual current circuit ...
Residual current circuit ...
4
415
63
0.03
440
4
-
DIN rail
A
true
true
10
3
AC
true
50 Hz
true
IP20
4
70.5
-25 - 60
2
1.5 - 16
1.5 - 35
7035
false
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.