피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Push button, complete [EC001028] Basic version and enhancement
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Pushbuttons and signal towers
RMQ Compact solution pushbuttons
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/23126/23146/23300/24415.prj},{NB=185689},{PLID=185689},{NETTO_WEIGHT=0.03500},{EF001372=1},{EF000079=22.5},{EF004565=0},{EF004778=0},{EF006522=0},{EF008256=1},{EF008255=0},{EF008257=0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85365011},{PREVIEW=../../../_pool_/d5/bc/7d/24415_preview_950.png},{MANUTYPEDESC=C22-DR-X-K10-P1},{DESCSHORT=Pushbutton, classic, flat, maintained, 1 N/O, cable (black) with m12a plug, 4 pole, 0.2 m}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF001372
Number of command positions
ⁿ/ₐ
EF001546
Type of button
ⁿ/ₐ
EF000190
Colour button
ⁿ/ₐ
EF006243
Transparent
ⁿ/ₐ
EF006253
Construction type lens
ⁿ/ₐ
EF000079
Hole diameter
[mm]
EF004565
Width opening
[mm]
EF004778
Height opening
[mm]
EF001142
Suitable for illumination
ⁿ/ₐ
EF007447
Switching function latching
ⁿ/ₐ
EF001407
Spring-return
ⁿ/ₐ
EF006522
Supply voltage lamp
[V]
EF008256
Number of contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF008255
Number of contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF008257
Number of contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF006014
With front ring
ⁿ/ₐ
EF005972
Material front ring
ⁿ/ₐ
EF002429
Colour front ring
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
185963
185963
C30C-FD-X-K10-P65
Pushbutton, Flat, momenta...
Pushbutton, RMQ compact s...
4015081814640
0.13900
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Without button plate
false
Round
30.5
0
0
false
false
true
0
1
0
0
Cable
true
Metal
Chrome
IP67/IP69K
Other
186047
186047
C30C-FD-S-K01-P62
Pushbutton, Flat, momenta...
Pushbutton, RMQ compact s...
4015081815487
0.06500
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Black
false
Round
30.5
0
0
false
false
true
0
0
1
0
Cable
true
Metal
Chrome
IP67/IP69K
Other
185975
185975
C30C-FDR-X-K02-P65
Pushbutton, Flat, maintai...
Pushbutton, RMQ compact s...
4015081814763
0.13900
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Without button plate
false
Round
30.5
0
0
false
true
false
0
0
2
0
Cable
true
Metal
Chrome
IP67/IP69K
Other
185951
185951
C30C-FDRL-G-K10-24-P62
Illuminated pushbutton ac...
Illuminated pushbutton ac...
4015081814527
0.06800
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Green
false
Round
30.5
0
0
true
true
false
24
1
0
0
Cable
true
Metal
Chrome
IP67/IP69K
Other
185619
185619
C22-D-W-K10-P65
Pushbutton, Flat, momenta...
Pushbutton, RMQ compact s...
4015081811137
0.12200
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
White
false
Round
22.5
0
0
false
false
true
0
1
0
0
Cable
true
Plastic
Titanium
IP67/IP69K
12
185591
185591
C22-DRL-R-K01-24-P62
Illuminated pushbutton ac...
Illuminated pushbutton ac...
4015081810857
0.05100
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Red
false
Round
22.5
0
0
true
true
false
24
0
1
0
Cable
true
Plastic
Titanium
IP67/IP69K
12
185593
185593
C22-DL-B-K10-24-P65
Illuminated pushbutton ac...
Illuminated pushbutton ac...
4015081810871
0.12500
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Blue
false
Round
22.5
0
0
true
false
true
24
1
0
0
Cable
true
Plastic
Titanium
IP67/IP69K
12
185602
185602
C22-D-X-K01-P62
Pushbutton, Flat, momenta...
Pushbutton, RMQ compact s...
4015081810963
0.04800
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Without button plate
false
Round
22.5
0
0
false
false
true
0
0
1
0
Cable
true
Plastic
Titanium
IP67/IP69K
12
186066
186066
C30C-FDL-R-K01-24-P62
Illuminated pushbutton ac...
Illuminated pushbutton ac...
4015081815678
0.06800
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Red
false
Round
30.5
0
0
true
false
true
24
0
1
0
Cable
true
Metal
Chrome
IP67/IP69K
Other
185676
185676
C22-D-S-K01-P1
Pushbutton, Flat, momenta...
Pushbutton, RMQ compact s...
4015081811700
0.03500
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Black
false
Round
22.5
0
0
false
false
true
0
0
1
0
Other
true
Plastic
Titanium
IP67/IP69K
12
185961
185961
C30C-FD-G-K10-P65
Pushbutton, Flat, momenta...
Pushbutton, RMQ compact s...
4015081814626
0.13900
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Green
false
Round
30.5
0
0
false
false
true
0
1
0
0
Cable
true
Metal
Chrome
IP67/IP69K
Other
181610
181610
C22-DR-G-K10-P3
Pushbutton, flat, maintai...
Pushbutton, RMQ compact s...
4015081764778
0.04800
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Green
false
Round
22.5
0
0
false
true
false
0
1
0
0
Other
true
Plastic
Titanium
IP67/IP69K
12
181045
181045
C22-D-S-K01-P5
Pushbutton, Flat, momenta...
Pushbutton, RMQ compact s...
4015081759842
0.06000
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Black
false
Round
22.5
0
0
false
false
true
0
0
1
0
Other
true
Plastic
Titanium
IP67/IP69K
12
185949
185949
C30C-FDRL-W-K10-24-P62
Illuminated pushbutton ac...
Illuminated pushbutton ac...
4015081814503
0.06800
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
White
false
Round
30.5
0
0
true
true
false
24
1
0
0
Cable
true
Metal
Chrome
IP67/IP69K
Other
185610
185610
C22-DR-W-K10-P62
Pushbutton, classic, flat...
Pushbutton, RMQ compact s...
4015081811045
0.04800
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
White
false
Round
22.5
0
0
false
true
false
0
1
0
0
Cable
true
Plastic
Titanium
IP67/IP69K
12
185978
185978
C30C-FDL-G-K10-24-P65
Illuminated pushbutton ac...
Illuminated pushbutton ac...
4015081814794
0.14200
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Green
false
Round
30.5
0
0
true
false
true
24
1
0
0
Cable
true
Metal
Chrome
IP67/IP69K
Other
185986
185986
C30C-FD-W-K10-P5
Pushbutton, Flat, momenta...
Pushbutton, RMQ compact s...
4015081814879
0.07600
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
White
false
Round
30.5
0
0
false
false
true
0
1
0
0
Other
true
Metal
Chrome
IP67/IP69K
Other
181051
181051
C22-D-X-K10-P5
Pushbutton, Flat, momenta...
Pushbutton, RMQ compact s...
4015081759903
0.06000
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Without button plate
false
Round
22.5
0
0
false
false
true
0
1
0
0
Other
true
Plastic
Titanium
IP67/IP69K
12
185586
185586
C22-DL-G-K10-24-P62
Illuminated pushbutton ac...
Illuminated pushbutton ac...
4015081810802
0.05100
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Green
false
Round
22.5
0
0
true
false
true
24
1
0
0
Cable
true
Plastic
Titanium
IP67/IP69K
12
185985
185985
C30C-FD-S-K01-P5
Pushbutton, Flat, momenta...
Pushbutton, RMQ compact s...
4015081814862
0.07600
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Black
false
Round
30.5
0
0
false
false
true
0
0
1
0
Other
true
Metal
Chrome
IP67/IP69K
Other
181085
181085
C22-DR-W-K10-P5
Pushbutton, flat, maintai...
Pushbutton, RMQ compact s...
4015081760244
0.06000
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
White
false
Round
22.5
0
0
false
true
false
0
1
0
0
Other
true
Plastic
Titanium
IP67/IP69K
12
181368
181368
C22-DRL-R-K01-24-P5
Illuminated pushbutton ac...
Illuminated pushbutton ac...
4015081762361
0.06200
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Red
false
Round
22.5
0
0
true
true
false
24
0
1
0
Other
true
Plastic
Titanium
IP67/IP69K
12
177702
177702
C22-DL-XW-K10-24-P1
Illuminated pushbutton ac...
Illuminated pushbutton ac...
4015081722754
0.41600
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Blue
false
Round
22.5
0
0
true
false
true
24
1
0
0
Other
true
Plastic
Titanium
IP67/IP69K
12
181300
181300
C22-DL-G-K10-24-P5
Illuminated pushbutton ac...
Illuminated pushbutton ac...
4015081761685
0.06200
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Green
false
Round
22.5
0
0
true
false
true
24
1
0
0
Other
true
Plastic
Titanium
IP67/IP69K
12
185987
185987
C30C-FD-R-K01-P5
Pushbutton, Flat, momenta...
Pushbutton, RMQ compact s...
4015081814886
0.07600
Push-button actuator, com...
Push button, complete [EC...
1
Flat
Red
false
Round
30.5
0
0
false
false
true
0
0
1
0
Other
true
Metal
Chrome
IP67/IP69K
Other
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.