피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection [EC000228]
Eaton's CAD
Electrical circuit protection
Air circuit breaker
Moeller series IZMX/INX - ACB
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/27268/27308/27390/27723.prj},{NB=183898},{PLID=183898},{NETTO_WEIGHT=56.00000},{EF001391=4},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85362090},{PREVIEW=../../../_pool_/94/56/46/27723_preview_4030.png},{MANUTYPEDESC=IZMX40B4-V20F-1},{DESCSHORT=Circuit-breaker, 4 pole, 2000A, 66 kA, Selective operation, IEC, Fixed},{DESCLONG=Circuit-breaker IZMX40 ( Air circuit-breakers/switch-disconnectors), 4 pole, Current Range: Up to 4000 A, Rated current = rated uninterrupted current( In = Iu): 2000 A, up to 440 V 50/60 Hz( Icu): 66 kA, up to 440 V 50/60 Hz( Ics): 66 kA, Overload release, min.( Ir): 800 A, Overload release, max.( Ir): 2000 A, Installation type: Fixed, Standard/Approval: IEC, Protective function: Selective operation}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF001389
Rated permanent current Iu
[A]
EF003977
Rated voltage
[V]
EF007048
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
[kA]
EF002336
Overload release current setting
[A]
EF007129
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
[A]
EF007131
Adjustment range undelayed short-circuit release
[A]
EF005387
Power loss
[W]
EF008240
Device construction
ⁿ/ₐ
EF007296
Integrated earth fault protection
ⁿ/ₐ
EF006819
Type of electrical connection of main circuit
ⁿ/ₐ
EF007250
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
ⁿ/ₐ
EF008904
DIN rail (top hat rail) mounting optional
ⁿ/ₐ
EF001377
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF001376
Number of auxiliary contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF003531
Number of auxiliary contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF007006
With switched-off indicator
ⁿ/ₐ
EF001390
With integrated under voltage release
ⁿ/ₐ
EF001391
Number of poles
ⁿ/ₐ
EF006671
Position of connection for main current circuit
ⁿ/ₐ
EF006976
Type of control element
ⁿ/ₐ
EF008906
Complete device with protection unit
ⁿ/ₐ
EF006697
Motor drive integrated
ⁿ/ₐ
EF007386
Motor drive optional
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
123155
123155
IZMX16H3-U16W
Circuit-breaker 3p, 1600A...
Circuit-breaker IZMX16 ( ...
4015081207602
24.82000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
-
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
-
-
-
false
false
3
Back side
-
false
false
false
-
149684
149684
IZMX40B3-U40F
Circuit-breaker, 3p, 4000...
Circuit-breaker IZMX40 ( ...
4015081464708
45.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
4000
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
-
-
-
false
false
3
Back side
-
false
false
false
-
149779
149779
IZMX40B3-U32W
Circuit-breaker, 3p, 3200...
Circuit-breaker IZMX40 ( ...
4015081463756
76.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
-
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
-
-
-
false
false
3
Back side
-
false
false
false
-
149816
149816
IZMX40N3-P16W
Circuit-breaker, 3p, 1600...
Circuit-breaker IZMX40 ( ...
4015081463381
69.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1600
-
85
800 - 1600
3200 - 16000
3200 - 19200
-
-
false
Rail connection
false
false
0
0
2
true
false
3
Back side
Push button
false
false
true
IP20
123165
123165
IZMX16H3-P16W
Circuit-breaker 3p, 1600A...
Circuit-breaker IZMX16 ( ...
4015081207701
27.74000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1600
-
65
800 - 1600
3200 - 16000
3200 - 19200
-
-
false
Rail connection
false
false
0
0
2
true
false
3
Back side
Push button
false
false
true
IP20
149705
149705
IZMX40N3-V20F
Circuit-breaker, 3p, 2000...
Circuit-breaker IZMX40 ( ...
4015081464494
45.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
2000
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
-
-
-
false
false
3
Back side
-
false
false
false
-
149715
149715
IZMX40N3-U32F
Circuit-breaker, 3p, 3200...
Circuit-breaker IZMX40 ( ...
4015081464395
45.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
3200
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
-
-
-
false
false
3
Back side
-
false
false
false
-
123111
123111
IZMX16N3-U08W
Circuit-breaker 3p, 800A,...
Circuit-breaker IZMX for ...
4015081207169
27.74000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
800
-
50
400 - 800
1600 - 8000
1600 - 9600
-
-
false
Rail connection
false
false
0
0
2
true
false
3
Back side
Push button
false
false
true
IP20
149801
149801
IZMX40N3-V20W
Circuit-breaker, 3p, 2000...
Circuit-breaker IZMX40 ( ...
4015081463534
76.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
-
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
-
-
-
false
false
3
Back side
-
false
false
false
-
149817
149817
IZMX40N3-P20W
Circuit-breaker, 3p, 2000...
Circuit-breaker IZMX40 ( ...
4015081463374
69.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
2000
-
85
1000 - 2000
4000 - 20000
4000 - 24000
-
-
false
Rail connection
false
false
0
0
2
true
false
3
Back side
Push button
false
false
true
IP20
149784
149784
IZMX40B3-P16W
Circuit-breaker, 3p, 1600...
Circuit-breaker IZMX40 ( ...
4015081463701
69.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1600
-
66
800 - 1600
3200 - 16000
3200 - 19200
-
-
false
Rail connection
false
false
0
0
2
true
false
3
Back side
Push button
false
false
true
IP20
149793
149793
IZMX40N3-A20W
Circuit-breaker, 3p, 2000...
Circuit-breaker IZMX40 ( ...
4015081463619
69.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
2000
690 - 690
85
1000 - 2000
0 - 0
4000 - 24000
-
Built-in device slide-in ...
false
Rail connection
false
false
0
0
2
true
false
3
Back side
Push button
true
false
true
IP20
149681
149681
IZMX40B3-U20F
Circuit-breaker, 3p, 2000...
Circuit-breaker IZMX40 ( ...
4015081464739
45.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
2000
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
-
-
-
false
false
3
Back side
-
false
false
false
-
149808
149808
IZMX40N3-U16W
Circuit-breaker, 3p, 1600...
Circuit-breaker IZMX40 ( ...
4015081463466
76.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
-
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
-
-
-
false
false
3
Back side
-
false
false
false
-
123053
123053
IZMX16B3-P16W
Circuit-breaker 3p, 1600A...
Circuit-breaker IZMX16 ( ...
4015081206582
27.74000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1600
-
42
800 - 1600
3200 - 16000
3200 - 19200
-
-
false
Rail connection
false
false
0
0
2
true
false
3
Back side
Push button
false
false
true
IP20
149776
149776
IZMX40B3-U16W
Circuit-breaker, 3p, 1600...
Circuit-breaker IZMX40 ( ...
4015081463787
76.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
-
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
-
-
-
false
false
3
Back side
-
false
false
false
-
123130
123130
IZMX16N3-U16W
Circuit-breaker 3p, 1600A...
Circuit-breaker IZMX16 ( ...
4015081207350
27.74000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
-
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
-
-
-
false
false
3
Back side
-
false
false
false
-
149809
149809
IZMX40N3-U20W
Circuit-breaker, 3p, 2000...
Circuit-breaker IZMX40 ( ...
4015081463459
76.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
-
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
-
-
-
false
false
3
Back side
-
false
false
false
-
149785
149785
IZMX40B3-P20W
Circuit-breaker, 3p, 2000...
Circuit-breaker IZMX40 ( ...
4015081463695
69.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
2000
-
66
1000 - 2000
4000 - 20000
4000 - 24000
-
-
false
Rail connection
false
false
0
0
2
true
false
3
Back side
Push button
false
false
true
IP20
123020
123020
IZMX16B3-U16W
Circuit-breaker 3p, 1600A...
Circuit-breaker IZMX16 ( ...
4015081206254
24.82000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
-
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
-
-
-
false
false
3
Back side
-
false
false
false
-
149792
149792
IZMX40N3-A16W
Circuit-breaker, 3p, 1600...
Circuit-breaker IZMX40 ( ...
4015081463626
69.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1600
690 - 690
85
800 - 1600
0 - 0
3200 - 19200
-
Built-in device slide-in ...
false
Rail connection
false
false
0
0
2
true
false
3
Back side
Push button
true
false
true
IP20
123135
123135
IZMX16N3-P16W
Circuit-breaker 3p, 1600A...
Circuit-breaker IZMX16 ( ...
4015081207404
27.74000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1600
-
50
800 - 1600
3200 - 16000
3200 - 19200
-
-
false
Rail connection
false
false
0
0
2
true
false
3
Back side
Push button
false
false
true
IP20
149777
149777
IZMX40B3-U20W
Circuit-breaker, 3p, 2000...
Circuit-breaker IZMX40 ( ...
4015081463770
76.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
-
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
-
-
-
false
false
3
Back side
-
false
false
false
-
149683
149683
IZMX40B3-U32F
Circuit-breaker, 3p, 3200...
Circuit-breaker IZMX40 ( ...
4015081464715
45.00000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
3200
-
-
-
-
-
-
-
false
-
false
false
-
-
-
false
false
3
Back side
-
false
false
false
-
123152
123152
IZMX16H3-U08W
Circuit-breaker 3p, 800A,...
Circuit-breaker IZMX for ...
4015081207572
24.82000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
800
-
65
400 - 800
1600 - 8000
1600 - 9600
-
-
false
Rail connection
false
false
0
0
2
true
false
3
Back side
Push button
false
false
true
IP20
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.