피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
PLC analogue I/O-module [EC001420]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Programmable logic controllers (PLCs) & I/O systems
XI/ON I/O system
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/23126/23166/23248/23581.prj},{NB=257904},{PLID=257904},{NETTO_WEIGHT=0.13500},{EF001994=0},{EF001995=2},{EF003575=0},{EF003577=12},{EF000008=30},{EF000040=95},{EF000049=100},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85371091},{PREVIEW=../../../_pool_/69/90/ca/23581_preview_60.png},{MANUTYPEDESC=XIOC-2AO-U2},{DESCSHORT=Analog output module for XC100/200, 24 V DC, 2AO(+/-10V)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF001994
Number of analogue inputs
ⁿ/ₐ
EF001995
Number of analogue outputs
ⁿ/ₐ
EF008518
Analogue inputs configurable
ⁿ/ₐ
EF008519
Analogue outputs configurable
ⁿ/ₐ
EF003204
Input, current
ⁿ/ₐ
EF003205
Input, voltage
ⁿ/ₐ
EF003206
Input, resistor
ⁿ/ₐ
EF003207
Input, resistance thermometer
ⁿ/ₐ
EF003208
Input, thermocouple
ⁿ/ₐ
EF003209
Input signal, configurable
ⁿ/ₐ
EF003575
Resolution of the analogue inputs
ⁿ/ₐ
EF003212
Output, current
ⁿ/ₐ
EF003213
Output, voltage
ⁿ/ₐ
EF003214
Output signal configurable
ⁿ/ₐ
EF003577
Resolution of the analogue outputs
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF001597
Suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
EF009889
SIL according to IEC 61508
ⁿ/ₐ
EF007399
Performance level according to EN ISO 13849-1
ⁿ/ₐ
EF004141
Appendant operation agent (Ex ia)
ⁿ/ₐ
EF004142
Appendant operation agent (Ex ib)
ⁿ/ₐ
EF003997
Explosion safety category for gas
ⁿ/ₐ
EF003998
Explosion safety category for dust
ⁿ/ₐ
EF000008
Width
[mm]
EF000346
Power consumption
[W]
EF000040
Height
[mm]
EF000049
Depth
[mm]
281544
281544
XIOC-4AI-2AO-U1-I1
Analog I/O module for XC1...
Modular programmable cont...
4015082815448
0.12500
PLC analog input/output m...
PLC analogue I/O-module [...
4
2
true
true
true
true
false
false
false
false
14
true
true
true
12
Screw-/spring clamp conne...
false
None
None
false
false
None
None
30
-
95
100
257899
257899
XIOC-8AI-U1
Analog input card for XC1...
Modular programmable cont...
4015082578992
0.13500
PLC analog input/output m...
PLC analogue I/O-module [...
8
0
true
true
false
true
false
false
false
false
12
false
false
false
0
Screw-/spring clamp conne...
false
None
None
false
false
None
None
30
-
95
100
262409
262409
XIOC-2AI-1AO-U1
Analog I/O module for XC1...
Modular programmable cont...
4015082624095
0.11500
PLC analog input/output m...
PLC analogue I/O-module [...
2
1
true
true
false
true
false
false
false
false
14
false
true
false
12
Screw-/spring clamp conne...
false
None
None
false
false
None
None
30
-
95
100
257901
257901
XIOC-4T-PT
Analog input card for XC1...
Modular programmable cont...
4015082579012
0.13500
PLC analog input/output m...
PLC analogue I/O-module [...
4
0
true
true
false
false
false
true
false
false
16
false
false
false
0
Screw-/spring clamp conne...
false
None
None
false
false
None
None
30
-
95
100
289933
289933
XIOC-4AI-T
Analog input card for XC1...
Modular programmable cont...
4015082899332
0.11500
PLC analog input/output m...
PLC analogue I/O-module [...
4
0
true
true
false
false
false
false
true
true
16
false
false
false
0
Screw-/spring clamp conne...
false
None
None
false
false
None
None
30
-
95
100
257904
257904
XIOC-2AO-U2
Analog output module for ...
Modular programmable cont...
4015082579043
0.13500
PLC analog input/output m...
PLC analogue I/O-module [...
0
2
true
true
false
false
false
false
false
false
0
false
true
false
12
Screw-/spring clamp conne...
false
None
None
false
false
None
None
30
-
95
100
262549
262549
XIOC-8AI-I2
Analog input card for XC1...
Modular programmable cont...
4015082625498
0.13500
PLC analog input/output m...
PLC analogue I/O-module [...
8
0
true
true
true
false
false
false
false
false
12
false
false
false
0
Screw-/spring clamp conne...
false
None
None
false
false
None
None
30
-
95
100
257903
257903
XIOC-4AO-U1
Analog output module for ...
Modular programmable cont...
4015082579036
0.13500
PLC analog input/output m...
PLC analogue I/O-module [...
0
4
true
true
false
true
false
false
false
false
12
false
true
false
0
Screw-/spring clamp conne...
false
None
None
false
false
None
None
30
-
95
100
257902
257902
XIOC-2AO-U1-2AO-I2
Analog output module for ...
Modular programmable cont...
4015082579029
0.13500
PLC analog input/output m...
PLC analogue I/O-module [...
0
4
true
true
false
false
false
false
false
false
0
true
true
false
12
Screw-/spring clamp conne...
false
None
None
false
false
None
None
30
-
95
100
262405
262405
XIOC-4AI-2AO-U1
Analog I/O module for XC1...
Modular programmable cont...
4015082624057
0.11500
PLC analog input/output m...
PLC analogue I/O-module [...
4
2
true
true
false
true
false
false
false
false
14
false
true
false
12
Screw-/spring clamp conne...
false
None
None
false
false
None
None
30
-
95
100
281545
281545
XIOC-2AI-1AO-U1-I1
Analog I/O module for XC1...
Modular programmable cont...
4015082815455
0.12500
PLC analog input/output m...
PLC analogue I/O-module [...
2
1
true
true
true
true
false
false
false
false
14
true
true
true
12
Screw-/spring clamp conne...
false
None
None
false
false
None
None
30
-
95
100
257900
257900
XIOC-8AI-U2
Analog input card for XC1...
Modular programmable cont...
4015082579005
0.13500
PLC analog input/output m...
PLC analogue I/O-module [...
8
0
true
true
false
true
false
false
false
false
12
false
false
false
0
Screw-/spring clamp conne...
false
None
None
false
false
None
None
30
-
95
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.