피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Mounting accessories (enclosure/cabinet) [EC002625]
Eaton's CAD
Low Voltage power distribution & control systems
Low-voltage switchgear
xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/27272/27318/27434/28253.prj},{NB=067734},{PLID=067734},{NETTO_WEIGHT=0.20900},{EF000008=250},{EF000040=25},{EF000049=150},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85472000},{PREVIEW=../../../_pool_/e1/e8/62/28253_preview_10.png},{MANUTYPEDESC=ZRF3},{DESCSHORT=Subframe, to flange FL3},{DESCLONG=Intermediate flange CI, to extend the connection area under flange FL3 by 25 mm, with continuous foamed gasket, including fixing material, for enclosure dimensions=250mm},{INTNO=4015080677345},{ECLASS_13_0=Mounting accessories (electrical cabinet) [AKE481018]},{ETIM_9_0=Mounting accessories (enclosure/cabinet) [EC002625]},{EF000215=Other},{EF013236=true},{EF013237=false},{EF002169=Plastic},{DATA_SHEET=Data sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF000215
Type of accessory/spare part
ⁿ/ₐ
EF013236
Accessory
ⁿ/ₐ
EF013237
Spare part
ⁿ/ₐ
EF002169
Material
ⁿ/ₐ
EF000008
Width
[mm]
EF000040
Height
[mm]
EF000049
Depth
[mm]
067734
067734
ZRF3
Subframe, to flange FL3
Intermediate flange CI, t...
4015080677345
0.20900
Mounting accessories (ele...
Mounting accessories (enc...
Other
true
false
Plastic
250
25
150
070107
070107
ZRF4
Subframe, to flange FL4
Intermediate flange CI, t...
4015080701071
0.27600
Mounting accessories (ele...
Mounting accessories (enc...
Other
true
false
Plastic
375
25
150
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.