피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Legend plate for control circuit devices [EC000621]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Pushbuttons and signal towers
RMQ16 Modular pilot devices
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/23126/23146/23290/23973.prj},{NB=093197},{PLID=093197},{NETTO_WEIGHT=0.00090},{EF001539=16},{EF000008=19},{EF000040=19},{EF000015=0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/62/4c/b3/23973_preview_500.png},{MANUTYPEDESC=83TQ25},{DESCSHORT=Button plate 25, black, 3},{DESCLONG=Button plate for push-button, Product range: Accessories, Single unit, Connection to SmartWire-DT: no},{INTNO=4015080931973},{ECLASS_13_0=Button plate for command and alarm devices [AKF042019]},{ETIM_9_0=Legend plate for control circuit devices [EC000621]},{EF000051=Square},{EF000767=Flat},{EF000007=Black},{EF015918=Other},{EF015922=Other},{EF006094=None},{EF000131=3},{EF005877=false},{EF007244=true},{EF007254=false}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF000051
Shape
ⁿ/ₐ
EF000767
Construction type
ⁿ/ₐ
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF015918
Literal imprint
ⁿ/ₐ
EF015922
Language of the imprint
ⁿ/ₐ
EF006094
Imprint ISO symbols
ⁿ/ₐ
EF000131
Imprint
ⁿ/ₐ
EF005877
Engravable
ⁿ/ₐ
EF001539
Programme diameter
[mm]
EF000008
Width
[mm]
EF000040
Height
[mm]
EF000015
Outer diameter
[mm]
EF007244
Suitable for push button
ⁿ/ₐ
EF007254
Suitable for illuminated push buttons
ⁿ/ₐ
EF007255
Suitable for indicator light
ⁿ/ₐ
EF007257
Suitable for mushroom head push button
ⁿ/ₐ
EF007261
Suitable for signalling lamp
ⁿ/ₐ
EF007263
Suitable for selector switch
ⁿ/ₐ
088275
088275
36TQ18
Button plate, 18 x 18 mm,...
Button plate for push-but...
4015080882756
0.00070
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Black
Other
Other
Symbol "Arrow"
Other
false
16
14
14
0
true
false
false
false
false
false
088811
088811
85TQ18
Button plate 18, black, 5
Button plate for push-but...
4015080888116
0.00200
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Black
Other
Other
None
5
false
16
14
14
0
true
false
false
false
false
false
093063
093063
899TQ25
Button plate for push-but...
Button plate for push-but...
4015080930631
0.00200
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Black
Other
Other
Other
Other
false
16
19
19
0
true
false
false
false
false
false
053898
053898
811TQ25
Button plate for push-but...
Button plate for push-but...
4015080538981
0.00183
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
White
Other
Other
Symbol "Spindle START"
Other
false
16
3
19
0
true
false
false
false
false
false
088389
088389
40TQ18
Button plate for push-but...
Button plate for push-but...
4015080883890
0.00200
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Black
Other
Other
Symbol "Hand"
Other
false
16
14
14
0
true
false
false
false
false
false
088426
088426
43TQ18
Button plate for push-but...
Button plate for push-but...
4015080884262
0.00070
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Black
Other
Other
Other
Other
false
16
14
14
0
true
false
false
false
false
false
087834
087834
04TQ18
Button plate, 18 x 18 mm,...
Button plate for push-but...
4015080878346
0.00200
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Red
None
Other
None
Other
false
16
14
14
0
true
false
false
false
false
false
047425
047425
814TQ25
Button plate for push-but...
Button plate for push-but...
4015080474258
0.00183
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Black
Other
Other
Symbol "Spindle STOP"
Other
false
16
3
19
0
true
false
false
false
false
false
088125
088125
32TQ18
Button plate, 18 x 18 mm,...
Button plate for push-but...
4015080881254
0.00200
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Black
Other
Other
Symbol "Arrow"
Other
false
16
14
14
0
true
false
false
false
false
false
054510
054510
19TQ18
Button plate for push-but...
Button plate for push-but...
4015080545101
0.00070
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Yellow
Other
Other
Symbol "0"
Other
false
16
14
14
0
true
false
false
false
false
false
091562
091562
11TQ25
Button plate for push-but...
Button plate for push-but...
4015080915621
0.00200
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Green
Other
Other
Symbol "I"
Other
false
16
19
19
0
true
false
false
false
false
false
086859
086859
02TQ18
Button plate, 18 x 18 mm,...
Button plate for push-but...
4015080868590
0.00200
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
White
None
Other
None
Other
false
16
14
14
0
true
false
false
false
false
false
092645
092645
38TQ25
Button plate for push-but...
Button plate for push-but...
4015080926450
0.00200
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Black
Other
Other
Symbol "-"
Other
false
16
19
19
0
true
false
false
false
false
false
093363
093363
110TQ25
Button plate, red, STOP
Button plate for push-but...
4015080933632
0.00090
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Red
Stop
English
None
Other
false
16
19
19
0
true
false
false
false
false
false
091149
091149
02TQ25
Button plate, 25 x 25 mm,...
Button plate for push-but...
4015080911494
0.00200
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
White
None
Other
None
Other
false
16
19
19
0
true
false
false
false
false
false
091586
091586
21TQ25
Button plate 25, black, I
Button plate for push-but...
4015080915867
0.00200
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Black
Other
Other
Symbol "I"
Other
false
16
19
19
0
true
false
false
false
false
false
090866
090866
191TQ25
Button plate for push-but...
Button plate for push-but...
4015080908661
0.00183
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Black
Reverse
German
None
Other
false
16
19
19
0
true
false
false
false
false
false
088007
088007
11TQ18
Button plate for push-but...
Button plate for push-but...
4015080880073
0.00200
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Green
Other
Other
Symbol "I"
Other
false
16
14
14
0
true
false
false
false
false
false
054509
054509
20TQ18
Button plate, 18 x 18 mm,...
Button plate for push-but...
4015080545095
0.00070
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
White
Other
Other
Symbol "I"
Other
false
16
14
14
0
true
false
false
false
false
false
063747
063747
123TQ25
Button plate, white, ON
Button plate for push-but...
4015080637479
0.00183
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
White
On
German
None
Other
false
16
19
19
0
true
false
false
false
false
false
090822
090822
173TQ25
Button plate for push-but...
Button plate for push-but...
4015080908227
0.00183
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Black
Down
German
None
Other
false
16
19
19
0
true
false
false
false
false
false
093158
093158
81TQ25
Button plate 25, black, 1
Button plate for push-but...
4015080931584
0.00090
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Black
Other
Other
None
1
false
16
19
19
0
true
false
false
false
false
false
089165
089165
88TQ18
Button plate 18, black, 8
Button plate for push-but...
4015080891659
0.00200
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Black
Other
Other
None
8
false
16
14
14
0
true
false
false
false
false
false
089069
089069
86TQ18
Button plate 18, black, 6
Button plate for push-but...
4015080890690
0.00200
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Black
Other
Other
None
6
false
16
14
14
0
true
false
false
false
false
false
054508
054508
19TQ25
Button plate for push-but...
Button plate for push-but...
4015080545088
0.00200
Button plate for command ...
Legend plate for control ...
Square
Flat
Yellow
Other
Other
Symbol "0"
Other
false
16
19
19
0
true
false
false
false
false
false
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.