피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Indicator light complete [EC000272] Basic version and enhancement
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Pushbuttons and signal towers
RMQ Compact solution pushbuttons
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/23126/23146/23300/24423.prj},{NB=186014},{PLID=186014},{NETTO_WEIGHT=0.07400},{EF001965=1},{EF000079=30.0},{EF004565=0.0},{EF004778=0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85318070},{PREVIEW=../../../_pool_/02/ce/3c/24423_preview_210.png},{MANUTYPEDESC=C30C-FL-Y-24-P5},{DESCSHORT=Indicator light, Flat, Cable (black) with M12A plug, 4 pole, 1 m, Lens yellow, LED white, 24 V AC/DC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF001965
Number of indicator lights
ⁿ/ₐ
EF000207
Colour lens
ⁿ/ₐ
EF008229
Type of lamp socket
ⁿ/ₐ
EF005905
With light source
ⁿ/ₐ
EF002418
Rated operating voltage Ue
[V]
EF000187
Voltage type
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF006253
Construction type lens
ⁿ/ₐ
EF008343
Type of lens
ⁿ/ₐ
EF000079
Hole diameter
[mm]
EF004565
Width opening
[mm]
EF004778
Height opening
[mm]
EF006014
With front ring
ⁿ/ₐ
EF005972
Material front ring
ⁿ/ₐ
EF002429
Colour front ring
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
185120
185120
C22-L-G-24-P1
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081806027
0.03300
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Green
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
0.0
0
true
Plastic
Other
Other
Other
181141
181141
C22-L-R-24-P5
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081760800
0.05500
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Red
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
0.0
0
true
Plastic
Other
Other
Other
181137
181137
C22-L-B-24-P5
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081760763
0.05500
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Blue
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
0.0
0
true
Plastic
Other
Other
Other
186069
186069
C30C-FL-G-24-P65
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081815708
0.13700
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Green
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
30.0
0.0
0
true
Metal
Chrome
Other
Other
185123
185123
C22-L-Y-24-P1
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081806058
0.03300
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Yellow
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
0.0
0
true
Plastic
Other
Other
Other
181619
181619
C22-L-B-24-P3
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081764860
0.04300
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Blue
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
0.0
0
true
Plastic
Other
Other
Other
186011
186011
C30C-FL-R-24-P5
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081815128
0.07400
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Red
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
30.0
0.0
0
true
Metal
Chrome
Other
Other
185147
185147
C22-L-W-24-P65
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081806294
0.12000
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
White
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
0.0
0
true
Plastic
Other
Other
Other
185955
185955
C30C-FL-B-24-P62
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081814565
0.06300
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Blue
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
30.0
0.0
0
true
Metal
Chrome
Other
Other
181623
181623
C22-L-Y-24-P3
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081764907
0.04300
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Yellow
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
0.0
0
true
Plastic
Other
Other
Other
181620
181620
C22-L-G-24-P3
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081764877
0.04300
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Green
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
0.0
0
true
Plastic
Other
Other
Other
185146
185146
C22-L-R-24-P65
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081806287
0.12000
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Red
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
0.0
0
true
Plastic
Other
Other
Other
181059
181059
C22-L-W-24-P5
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081759989
0.05500
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
White
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
0.0
0
true
Plastic
Other
Other
Other
185119
185119
C22-L-B-24-P1
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081806010
0.03300
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Blue
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
22.5
0
true
Plastic
Other
Other
Other
185148
185148
C22-L-Y-24-P65
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081806300
0.12000
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Yellow
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
0.0
0
true
Plastic
Other
Other
Other
185142
185142
C22-L-W-24-P62
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081806249
0.04600
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
White
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
0.0
0
true
Plastic
Other
Other
Other
185144
185144
C22-L-B-24-P65
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081806263
0.12000
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Blue
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
0.0
0
true
Plastic
Other
Other
Other
181622
181622
C22-L-W-24-P3
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081764891
0.04300
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
White
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
0.0
0
true
Plastic
Other
Other
Other
186070
186070
C30C-FL-B-24-P65
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081815715
0.13700
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Blue
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
30.0
0.0
0
true
Metal
Chrome
Other
Other
185954
185954
C30C-FL-G-24-P62
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081814558
0.06300
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Green
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
30.0
0.0
0
true
Metal
Chrome
Other
Other
186014
186014
C30C-FL-Y-24-P5
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081815159
0.07400
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Yellow
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
30.0
0.0
0
true
Metal
Chrome
Other
Other
185145
185145
C22-L-G-24-P65
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081806270
0.12000
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
Green
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
0.0
0
true
Plastic
Other
Other
Other
185122
185122
C22-L-W-24-P1
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081806041
0.03300
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
White
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
0.0
0
true
Plastic
Other
Other
Other
186072
186072
C30C-FL-W-24-P65
Indicator light, Flat, Ca...
Indicator light, Product ...
4015081815739
0.13700
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
White
LED
true
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
30.0
0.0
0
true
Metal
Chrome
Other
Other
197574
197574
C22-L-RGBYW-24-P72
Indicator light, Flush, C...
Indicator light, Flush, C...
4015081943784
0.03500
Indicator light complete ...
Indicator light complete ...
1
White
LED
false
24 - 24
AC/DC
Other
Round
Flat
22.5
22.5
0
false
Plastic
Other
Other
Other
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.