피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Front element for selector switch [EC000222]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Pushbuttons and signal towers
RMQ16 Modular pilot devices
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/23126/23146/23290/23953.prj},{NB=040380},{PLID=040380},{NETTO_WEIGHT=0.01700},{EF000231=2},{EF000079=16},{EF004565=0},{EF004778=0},{EF011959=1},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85318070},{PREVIEW=../../../_pool_/7a/eb/46/23953_preview_610.png},{MANUTYPEDESC=Q25LWK1R-GN/WB},{DESCSHORT=Illuminated selector switch actuator, maintained, 45°, 25 × 25 mm, 2 positions, With thumb-grip, green, with VS anti-rotation tab, with filament bulb, 24 V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF000231
Number of switch positions
ⁿ/ₐ
EF006976
Type of control element
ⁿ/ₐ
EF001142
Suitable for illumination
ⁿ/ₐ
EF007167
Colour control element
ⁿ/ₐ
EF007165
Colour indicator light cap
ⁿ/ₐ
EF006253
Construction type lens
ⁿ/ₐ
EF000079
Hole diameter
[mm]
EF004565
Width opening
[mm]
EF004778
Height opening
[mm]
EF007447
Switching function latching
ⁿ/ₐ
EF001407
Spring-return
ⁿ/ₐ
EF006014
With front ring
ⁿ/ₐ
EF005972
Material front ring
ⁿ/ₐ
EF002429
Colour front ring
ⁿ/ₐ
EF003118
Degree of protection (IP), front side
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
072363
072363
Q25LWK3R-GN
Illuminated selector swit...
Illuminated selector swit...
4015080723639
0.01700
Front element for selecto...
Front element for selecto...
3
Toggle
true
Black
Green
Square
16
0
0
true
false
false
Plastic
Black
IP65
1
072362
072362
Q25LWK3R-RT
Illuminated selector swit...
Illuminated selector swit...
4015080723622
0.01700
Front element for selecto...
Front element for selecto...
3
Toggle
true
Black
Red
Square
16
0
0
true
false
false
Plastic
Black
IP65
1
072333
072333
Q18LWK3R2-GN
Illuminated selector swit...
Illuminated selector swit...
4015080723332
0.01400
Front element for selecto...
Front element for selecto...
3
Toggle
true
Black
Green
Square
16
0
0
true
true
false
Plastic
Black
IP65
1
038806
038806
Q18S1
Key-operated actuator, 2 ...
Key-operated actuator, Pr...
4015080388067
0.02000
Front element for selecto...
Front element for selecto...
2
Key
false
Black
Other
Square
16
0
0
false
true
true
Plastic
Black
IP65
1
062148
062148
Q18S1-GN
Key-operated actuator, 2 ...
Key-operated actuator, Pr...
4015080621485
0.02000
Front element for selecto...
Front element for selecto...
2
Key
false
Green
Other
Square
16
0
0
false
true
true
Plastic
Black
IP65
1
072325
072325
Q18LWK3R-WS
Illuminated selector swit...
Illuminated selector swit...
4015080723257
0.01400
Front element for selecto...
Front element for selecto...
3
Toggle
true
Black
White
Square
16
0
0
true
false
false
Plastic
Black
IP65
1
072308
072308
Q18WK3
Selector switch, 3 positi...
Changeover switch, Produc...
4015080723080
0.01200
Front element for selecto...
Front element for selecto...
3
Toggle
false
White
Other
Square
16
0
0
false
true
true
Plastic
Black
IP65
1
046845
046845
Q18S1R-WS
Key-operated actuator, 2 ...
Key-operated actuator, Pr...
4015080468455
0.02000
Front element for selecto...
Front element for selecto...
2
Key
false
White
Other
Square
16
0
0
true
false
true
Plastic
Black
IP65
1
072339
072339
Q18LWK3R-GN/WB
Illuminated selector swit...
Illuminated selector swit...
4015080723394
0.01400
Front element for selecto...
Front element for selecto...
3
Toggle
true
Black
Green
Square
16
0
0
true
false
false
Plastic
Black
IP65
1
040661
040661
Q25LWK1R-WS
Illuminated selector swit...
Illuminated selector swit...
4015080406617
0.01700
Front element for selecto...
Front element for selecto...
2
Toggle
true
Black
White
Square
16
0
0
true
false
false
Plastic
Black
IP65
1
072309
072309
Q18WK3R
Selector switch, 3 positi...
Changeover switch, Produc...
4015080723097
0.01200
Front element for selecto...
Front element for selecto...
3
Toggle
false
White
Other
Square
16
0
0
true
false
true
Plastic
Black
IP65
1
040351
040351
Q18LWK1R-RT
Illuminated selector swit...
Illuminated selector swit...
4015080403517
0.01400
Front element for selecto...
Front element for selecto...
2
Toggle
true
Black
Red
Square
16
0
0
true
false
false
Plastic
Black
IP65
1
040658
040658
Q25LWK1-WS
Illuminated selector swit...
Illuminated selector swit...
4015080406587
0.01700
Front element for selecto...
Front element for selecto...
2
Toggle
true
Black
White
Square
16
0
0
false
true
false
Plastic
Black
IP65
1
046846
046846
Q18S3R-WS
Key-operated actuator, 3 ...
Key-operated actuator, Pr...
4015080468462
0.02000
Front element for selecto...
Front element for selecto...
3
Key
false
White
Other
Square
16
0
0
true
false
true
Plastic
Black
IP65
1
072317
072317
Q18S3R-A3
Key-operated actuator, 3 ...
Key-operated actuator, Pr...
4015080723172
0.02000
Front element for selecto...
Front element for selecto...
3
Key
false
Black
Other
Square
16
0
0
true
false
true
Plastic
Black
IP65
1
072359
072359
Q25LWK3-RT
Illuminated selector swit...
Illuminated selector swit...
4015080723592
0.01700
Front element for selecto...
Front element for selecto...
3
Toggle
true
Black
Red
Square
16
0
0
false
true
false
Plastic
Black
IP65
1
046844
046844
Q25S3-RT
Key-operated actuator, 3 ...
Key-operated actuator, Pr...
4015080468448
0.02300
Front element for selecto...
Front element for selecto...
3
Key
false
Red
Other
Square
16
0
0
false
true
true
Plastic
Black
IP65
1
062151
062151
Q18S1R-GN
Key-operated actuator, 2 ...
Key-operated actuator, Pr...
4015080621515
0.02000
Front element for selecto...
Front element for selecto...
2
Key
false
Green
Other
Square
16
0
0
true
false
true
Plastic
Black
IP65
1
046843
046843
Q25S1-RT
Key-operated actuator, 2 ...
Key-operated actuator, Pr...
4015080468431
0.02300
Front element for selecto...
Front element for selecto...
2
Key
false
Red
Other
Square
16
0
0
false
true
true
Plastic
Black
IP65
1
046836
046836
Q25S3-BL
Key-operated actuator, 3 ...
Key-operated actuator, Pr...
4015080468363
0.02300
Front element for selecto...
Front element for selecto...
3
Key
false
Blue
Other
Square
16
0
0
false
true
true
Plastic
Black
IP65
1
040378
040378
Q25LWK1-RT/WB
Illuminated selector swit...
Illuminated selector swit...
4015080403784
0.01700
Front element for selecto...
Front element for selecto...
2
Toggle
true
Black
Red
Square
16
0
0
false
true
false
Plastic
Black
IP65
1
038773
038773
Q25S1
Key-operated actuator, 2 ...
Key-operated actuator, Pr...
4015080387732
0.02300
Front element for selecto...
Front element for selecto...
2
Key
false
Black
Other
Square
16
0
0
false
true
true
Plastic
Black
IP65
1
072324
072324
Q18LWK3-GN
Illuminated selector swit...
Illuminated selector swit...
4015080723240
0.01400
Front element for selecto...
Front element for selecto...
3
Toggle
true
Black
Green
Square
16
0
0
false
true
false
Plastic
Black
IP65
1
072342
072342
Q18LWK3R1-GN/WB
Illuminated selector swit...
Illuminated selector swit...
4015080723424
0.01400
Front element for selecto...
Front element for selecto...
3
Toggle
true
Black
Green
Square
16
0
0
true
true
false
Plastic
Black
IP65
1
072314
072314
Q18S3R
Key-operated actuator, 3 ...
Key-operated actuator, Pr...
4015080723141
0.02000
Front element for selecto...
Front element for selecto...
3
Key
false
Black
Other
Square
16
0
0
true
false
true
Plastic
Black
IP65
1
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.