피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
End switch [EC000030]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Sensors and limit switches
RS-Titan Safety sensors
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/23126/23148/23210/23509.prj},{NB=106796},{PLID=106796},{NETTO_WEIGHT=0.05000},{EF007094=31},{EF007111=0},{EF007283=61},{EF007334=33.5},{EF007084=6},{EF007082=6},{EF001385=6},{EF007087=3.0},{EF007085=0.8},{EF001386=0.3},{EF006940=1},{EF008255=1},{EF008256=1},{EF008257=0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85365080},{PREVIEW=../../../_pool_/48/6d/70/23509_preview_480.png},{MANUTYPEDESC=LS-S11DA/F},{DESCSHORT=Position switch, Rounded plunger, Basic device, not expandable, 1 N/O, 1 NC (late-break), Screw terminal, Yellow, Insulated material, -25 - +70 °C, version A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF007094
Width sensor
[mm]
EF007111
Diameter sensor
[mm]
EF007283
Height of sensor
[mm]
EF007334
Length of sensor
[mm]
EF007084
Rated operation current Ie at AC-15, 24 V
[A]
EF007082
Rated operation current Ie at AC-15, 125 V
[A]
EF001385
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
[A]
EF007087
Rated operation current Ie at DC-13, 24 V
[A]
EF007085
Rated operation current Ie at DC-13, 125 V
[A]
EF001386
Rated operation current Ie at DC-13, 230 V
[A]
EF000189
Switching function
ⁿ/ₐ
EF007447
Switching function latching
ⁿ/ₐ
EF006987
Output electronic
ⁿ/ₐ
EF006694
Forced opening
ⁿ/ₐ
EF006940
Number of safety auxiliary contacts
ⁿ/ₐ
EF008255
Number of contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF008256
Number of contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF008257
Number of contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF006977
Type of interface
ⁿ/ₐ
EF003956
Type of interface for safety communication
ⁿ/ₐ
EF004008
Construction type housing
ⁿ/ₐ
EF001596
Housing material
ⁿ/ₐ
EF001601
Coating housing
ⁿ/ₐ
EF006976
Type of control element
ⁿ/ₐ
EF008793
Alignment of the control element
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF001602
With status indication
ⁿ/ₐ
EF001597
Suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
EF003997
Explosion safety category for gas
ⁿ/ₐ
EF003998
Explosion safety category for dust
ⁿ/ₐ
EF007515
Ambient temperature during operating
[°C]
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
106811
106811
LS-S20A/F
Position switch, Rounded ...
Position switch, Basic fu...
4015081065783
0.05000
Position switch without s...
End switch [EC000030]
31
0
61
33.5
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
false
0
0
2
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
Plunger
Roller cam straight
Cable entry metrical
false
false
None
None
-25 - 70
IP66/IP67
Other
106828
106828
LS-S11-230AMT-ZBZ/X
Position switch, 1N/O+1N/...
Position switch, Basic fu...
4015081065882
0.41700
Position switch without s...
End switch [EC000030]
60
0
173
39.0
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
true
1
1
1
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
None
Other
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP65
Other
266122
266122
LSE-02
Safety position switch, L...
Safety position switch, B...
4015082661229
0.04800
Position switch without s...
End switch [EC000030]
31
0
61
33.5
0
0
0
0.2
0.0
0.0
Slow-action switch
false
true
false
0
2
0
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
Plunger
Roller cam straight
Cable entry metrical
true
true
None
None
-25 - 70
IP66/IP67
Other
266142
266142
LSM-02
Safety position switch, L...
Safety position switch, B...
4015082661427
0.14700
Position switch without s...
End switch [EC000030]
31
0
61
33.5
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
true
0
2
0
0
None
None
Cuboid
Metal
Other
Plunger
Roller cam straight
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP66/IP67
Other
106825
106825
LS-S11-120AFT-ZBZ/X
Position switch, 1N/O+1N/...
Position switch, Basic fu...
4015081065851
0.41700
Position switch without s...
End switch [EC000030]
60
0
173
39.0
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
true
1
1
1
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
None
Other
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP65
Other
106824
106824
LS-S02-24DMT-ZBZ/X
Position switch, 2 N/C, b...
Position switch, Basic fu...
4015081065844
0.43000
Position switch without s...
End switch [EC000030]
60
0
173
39.0
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
true
2
2
0
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
None
Other
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP65
Other
266144
266144
LSM-11
Safety position switch, L...
Safety position switch, B...
4015082661441
0.14700
Position switch without s...
End switch [EC000030]
31
0
61
33.5
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
true
0
1
1
0
None
None
Cuboid
Metal
Other
Plunger
Roller cam straight
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP66/IP67
Other
106798
106798
LS-S11S
Position switch, Rounded ...
Position switch, Basic fu...
4015081065653
0.05500
Position switch without s...
End switch [EC000030]
31
0
61
33.5
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Quick-break switch
false
false
true
1
1
1
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
Plunger
Roller cam straight
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP66/IP67
Other
292373
292373
LSM-11D/F
Safety position switch, 1...
Safety position switch, B...
4015082923730
0.15000
Position switch without s...
End switch [EC000030]
31
0
61
33.5
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
true
0
1
1
0
None
None
Cuboid
Metal
Other
Plunger
Roller cam straight
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP66/IP67
Other
106826
106826
LS-S11-120AMT-ZBZ/X
Position switch, 1N/O+1N/...
Position switch, Basic fu...
4015081065868
0.41700
Position switch without s...
End switch [EC000030]
60
0
173
39.0
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
true
1
1
1
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
None
Other
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP65
Other
266114
266114
LS-11D
Position switch, Rounded ...
Position switch, Basic fu...
4015082661144
0.05100
Position switch without s...
End switch [EC000030]
31
0
61
33.5
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
true
0
1
1
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
Plunger
Roller cam straight
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP66/IP67
Other
266149
266149
LSM-11D
Safety position switch, L...
Safety position switch, B...
4015082661496
0.14700
Position switch without s...
End switch [EC000030]
31
0
61
33.5
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
true
0
1
1
0
None
None
Cuboid
Metal
Other
Plunger
Roller cam straight
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP66/IP67
Other
266155
266155
LSM-20
Safety position switch, L...
Safety position switch, B...
4015082661557
0.14700
Position switch without s...
End switch [EC000030]
31
0
61
33.5
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
false
0
0
2
0
None
None
Cuboid
Metal
Other
Plunger
Roller cam straight
Cable entry metrical
false
false
None
None
-25 - 70
IP66/IP67
Other
106820
106820
LS-S02-120AMT-ZBZ/X
Position switch, 2 N/C, b...
Position switch, Basic fu...
4015081065806
0.41700
Position switch without s...
End switch [EC000030]
60
0
173
39.0
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
true
2
2
0
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
None
Other
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP65
Other
292375
292375
LSM-20/F
Safety position switch, L...
Safety position switch, B...
4015082923754
0.15000
Position switch without s...
End switch [EC000030]
31
0
61
33.5
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
false
0
0
2
0
None
None
Cuboid
Metal
Other
Plunger
Roller cam straight
Cable entry metrical
false
false
None
None
-25 - 70
IP66/IP67
Other
266105
266105
LS-11S
Position switch, Rounded ...
Position switch, Basic fu...
4015082661052
0.05300
Position switch without s...
End switch [EC000030]
31
0
61
33.5
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Quick-break switch
false
false
true
1
1
1
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
Plunger
Roller cam straight
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP66/IP67
Other
106823
106823
LS-S02-24DFT-ZBZ/X
Position switch, 2 N/C, b...
Position switch, Basic fu...
4015081065837
0.43000
Position switch without s...
End switch [EC000030]
60
0
173
39.0
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
true
2
2
0
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
None
Other
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP65
Other
292361
292361
LS-11DA
Position switch, Rounded ...
Position switch, Basic fu...
4015082923617
0.05000
Position switch without s...
End switch [EC000030]
31
0
61
33.5
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
true
1
1
1
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
Plunger
Roller cam straight
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP66/IP67
Other
266121
266121
LSE-11
Safety position switch, L...
Safety position switch, B...
4015082661212
0.04800
Position switch without s...
End switch [EC000030]
31
0
61
33.5
0
0
0
0.2
0.0
0.0
Slow-action switch
false
true
false
0
1
1
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
Plunger
Roller cam straight
Cable entry metrical
true
true
None
None
-25 - 70
IP66/IP67
Other
106806
106806
LS-S11S-SW
Position switch, Rounded ...
Position switch, Basic fu...
4015081065738
0.05100
Position switch without s...
End switch [EC000030]
31
0
61
33.5
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Quick-break switch
false
false
true
1
1
1
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
Plunger
Roller cam straight
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP66/IP67
Other
106821
106821
LS-S02-230AFT-ZBZ/X
Position switch, 2 N/C, b...
Position switch, Basic fu...
4015081065813
0.41700
Position switch without s...
End switch [EC000030]
60
0
173
39.0
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
true
2
2
0
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
None
Other
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP65
Other
292362
292362
LS-20A
Position switch, Rounded ...
Position switch, Basic fu...
4015082923624
0.05000
Position switch without s...
End switch [EC000030]
31
0
61
33.5
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
false
0
0
2
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
Plunger
Roller cam straight
Cable entry metrical
false
false
None
None
-25 - 70
IP66/IP67
Other
106830
106830
LS-S11-24DMT-ZBZ/X
Position switch, 1N/O+1N/...
Position switch, Basic fu...
4015081065905
0.43000
Position switch without s...
End switch [EC000030]
60
0
173
39.0
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
true
1
1
1
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
None
Other
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP65
Other
106829
106829
LS-S11-24DFT-ZBZ/X
Position switch, 1N/O+1N/...
Position switch, Basic fu...
4015081065899
0.43000
Position switch without s...
End switch [EC000030]
60
0
173
39.0
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
true
1
1
1
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
None
Other
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP65
Other
266107
266107
LS-02
Position switch, Rounded ...
Position switch, Basic fu...
4015082661076
0.05000
Position switch without s...
End switch [EC000030]
31
0
61
33.5
6
6
6
3.0
0.8
0.3
Slow-action switch
false
false
true
2
2
0
0
None
None
Cuboid
Plastic
Other
Plunger
Roller cam straight
Cable entry metrical
false
true
None
None
-25 - 70
IP66/IP67
Other
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.