피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Empty cabinet [EC000058]
Eaton's CAD
Low Voltage power distribution & control systems
Low-voltage switchgear
xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/27272/27318/27434/27915.prj},{NB=083880},{PLID=083880},{NETTO_WEIGHT=1.92000},{EF008873=1600},{EF000040=750},{EF000008=375},{EF000049=150},{EF000218=250},{EF001131=100},{EF009170=6},{EF009171=6},{EF000116=7035},{EF004427=1},{EF000266=0},{EF002950=17},{EF009554=6},{EF000437=0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85381000},{PREVIEW=../../../_pool_/1e/ab/8a/27915_preview_40.png},{MANUTYPEDESC=U-CI48},{DESCSHORT=Base, HxWxD=750x375x120mm},{DESCLONG=Panel enclosure base, material characteristic polycarbonate, impact-resistant, enclosure side plates closed, knockout, open top and bottom, RAL 7035, extensive accessories for distribution board assembly is separately available},{INTNO=4015080838807}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF000003
Mounting method
ⁿ/ₐ
EF000339
Type of covering
ⁿ/ₐ
EF009212
Cover model
ⁿ/ₐ
EF004464
Type of door
ⁿ/ₐ
EF006244
Transparent cover/door
ⁿ/ₐ
EF006306
With lock
ⁿ/ₐ
EF008873
Nominal current (In)
[A]
EF000040
Height
[mm]
EF000008
Width
[mm]
EF000049
Depth
[mm]
EF000218
Built-in depth
[mm]
EF001131
Inner depth
[mm]
EF009170
Material plate thickness cabinet
[mm]
EF009171
Material plate thickness door/cover
[mm]
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF000116
RAL-number
ⁿ/ₐ
EF004427
Number of modules
ⁿ/ₐ
EF000266
Number of rows
ⁿ/ₐ
EF002950
Width in number of modular spacings
ⁿ/ₐ
EF009554
Number of openings for flange plates
ⁿ/ₐ
EF001088
Extension possible
ⁿ/ₐ
EF000437
Number of conduit inlets
ⁿ/ₐ
EF001596
Housing material
ⁿ/ₐ
EF000139
Surface protection
ⁿ/ₐ
EF000118
With mounting plate
ⁿ/ₐ
EF003532
Suitable for outdoor use
ⁿ/ₐ
EF007800
Suitable for lightning protection
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF000004
Protection class
ⁿ/ₐ
EF004293
Impact strength
ⁿ/ₐ
EF001613
Circuit integrity
ⁿ/ₐ
EF015940
Cover with overpressure release
ⁿ/ₐ
060282
060282
U-CI23
Base, HxWxD=250x187.5x120...
Panel enclosure base, mat...
4015080602828
0.83800
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
None
Closed
None
false
false
1600
250
180
100
150
100
6
6
Grey
7035
1
0
9
4
true
30
Plastic
Other
false
true
true
Other
Other
II
IK10
Other
true
067269
067269
U-CI44
Base, HxWxD=375x375x120mm
Panel enclosure base, mat...
4015080672692
1.74100
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Optional
Closed
None
false
false
1600
375
375
150
250
100
6
6
Grey
7035
1
0
15
4
true
100
Plastic
Other
false
true
true
IP65
Other
II
IK10
Other
true
001893
001893
U-CI45E
Base, individual enclosur...
Individual enclosure base...
4015080018933
4.99900
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Optional
Closed
None
false
false
1600
500
375
120
200
100
6
6
Grey
7035
1
0
17
6
true
104
Plastic
Other
false
true
true
IP65
Other
II
Other
Other
true
083880
083880
U-CI48
Base, HxWxD=750x375x120mm
Panel enclosure base, mat...
4015080838807
1.92000
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
None
Closed
None
false
false
1600
750
375
150
250
100
6
6
Grey
7035
1
0
17
6
true
0
Plastic
Other
false
true
true
IP65
Other
II
IK10
Other
true
038793
038793
U-CI23E
Base, individual enclosur...
Individual enclosure base...
4015080387930
0.87600
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Optional
Closed
None
false
false
1600
250
180
100
150
100
6
6
Grey
7035
1
0
9
4
true
30
Plastic
Other
false
true
true
IP65
Other
II
IK10
Other
true
069642
069642
U-CI44E
Base, individual enclosur...
Individual enclosure base...
4015080696421
3.75700
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Optional
Closed
None
false
false
1600
375
375
150
250
100
6
6
Grey
7035
1
0
15
4
true
100
Plastic
Other
false
true
true
IP65
Other
II
IK10
Other
true
064896
064896
U-CI43E
Base, individual enclosur...
Individual enclosure base...
4015080648963
1.31600
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Optional
Closed
None
false
false
1600
250
375
150
200
100
6
6
Grey
7035
1
0
15
4
true
76
Plastic
Other
false
true
true
IP65
Other
II
IK10
Other
true
065028
065028
U-CI43
Base, HxWxD=250x375x120mm
Panel enclosure base, mat...
4015080650287
1.16800
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Optional
Closed
None
false
false
1600
250
375
150
200
100
6
6
Grey
7035
1
0
15
4
true
76
Plastic
Other
false
true
true
Other
Other
II
IK10
Other
true
001894
001894
U-CI45
Base, HxWxD=500x375x120mm
Panel enclosure base, mat...
4015080018940
4.63200
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Optional
Closed
None
false
false
1600
500
375
120
200
100
6
6
Grey
7035
1
0
17
6
true
104
Plastic
Other
false
true
true
IP65
Other
II
IK10
Other
true
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.