피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Empty cabinet [EC000058] Basic version and enhancement
Eaton's CAD
Low Voltage power distribution & control systems
Low-voltage switchgear
xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/27272/27318/27434/28465.prj},{NB=033809},{PLID=033809},{NETTO_WEIGHT=2.81800},{EF008873=1600},{EF000040=375},{EF000008=375.0},{EF000049=175},{EF000218=150},{EF001131=150},{EF009170=6},{EF009171=6},{EF000116=7035},{EF004427=1},{EF000266=0},{EF002950=15},{EF009554=4},{EF000437=100},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85381000},{PREVIEW=../../../_pool_/a5/97/4f/28465_preview_200.png},{MANUTYPEDESC=CI44E-150},{DESCSHORT=Insulated enclosure, +knockouts, HxWxD=375x375x175mm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF000003
Mounting method
ⁿ/ₐ
EF000339
Type of covering
ⁿ/ₐ
EF009212
Cover model
ⁿ/ₐ
EF004464
Type of door
ⁿ/ₐ
EF006244
Transparent cover/door
ⁿ/ₐ
EF006306
With lock
ⁿ/ₐ
EF008873
Nominal current (In)
[A]
EF000040
Height
[mm]
EF000008
Width
[mm]
EF000049
Depth
[mm]
EF000218
Built-in depth
[mm]
EF001131
Inner depth
[mm]
EF009170
Material plate thickness cabinet
[mm]
EF009171
Material plate thickness door/cover
[mm]
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF000116
RAL-number
ⁿ/ₐ
EF004427
Number of modules
ⁿ/ₐ
EF000266
Number of rows
ⁿ/ₐ
EF002950
Width in number of modular spacings
ⁿ/ₐ
EF009554
Number of openings for flange plates
ⁿ/ₐ
EF001088
Extension possible
ⁿ/ₐ
EF000437
Number of conduit inlets
ⁿ/ₐ
EF001596
Housing material
ⁿ/ₐ
EF000139
Surface protection
ⁿ/ₐ
EF000118
With mounting plate
ⁿ/ₐ
EF003532
Suitable for outdoor use
ⁿ/ₐ
EF007800
Suitable for lightning protection
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF000004
Protection class
ⁿ/ₐ
EF004293
Impact strength
ⁿ/ₐ
EF001613
Circuit integrity
ⁿ/ₐ
EF015940
Cover with overpressure release
ⁿ/ₐ
093133
093133
CI43E-125
Insulated enclosure, +kno...
Individual basic enclosur...
4015080931331
1.98100
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
None
Closed
None
true
false
1600
250
375.0
150
125
125
6
6
Grey
7035
1
0
15
4
true
76
Plastic
Other
false
true
true
Other
Other
II
Other
Other
true
038555
038555
CI44E-250
Insulated enclosure, +kno...
Individual basic enclosur...
4015080385554
3.65800
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Optional
Closed
None
true
false
1600
375
375.0
275
250
250
6
6
Grey
7035
1
0
15
4
true
100
Plastic
Other
false
true
true
IP65
Other
II
IK10
Other
true
090147
090147
CI44E-200-T
Insulated enclosure, +kno...
Single basic enclosures w...
4015080901471
3.50000
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Door
Closed
Single
true
false
1600
375
375.0
225
200
200
6
6
Grey
7035
1
0
15
4
true
100
Plastic
Other
false
true
true
IP65
Other
II
IK10
Other
true
194615
194615
CI44E-150-RAL7035
Insulated enclosure, +kno...
Individual basic enclosur...
9010238059238
2.92600
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
None
Closed
None
false
false
1600
375
375.0
175
150
150
6
6
Grey
7035
1
0
15
4
true
100
Plastic
Untreated
false
true
true
IP65
Other
II
IK10
None
true
078896
078896
CI48-200
Insulated enclosure, top+...
Distribution board basic ...
4015080788966
4.85000
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
None
Closed
None
true
false
1600
750
375.0
225
200
200
6
6
Grey
7035
1
0
17
6
true
0
Plastic
Other
false
true
true
IP65
Other
II
IK10
Other
true
194554
194554
CI45-250
Insulated enclosure open ...
Distribution board basic ...
9010238057562
4.32800
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Cover
Closed
None
true
false
1600
500
375.0
300
279
279
6
6
Grey
7035
1
0
17
6
true
104
Plastic
Other
false
true
true
IP65
Other
II
IK10
None
true
194617
194617
CI45E-200-RAL7035
Insulated enclosure, +kno...
Individual basic enclosur...
9010238059252
4.20800
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Cover
Closed
None
false
false
1600
500
375.0
225
200
200
6
6
Grey
7035
1
0
17
6
true
100
Plastic
Untreated
false
true
true
IP65
Other
II
IK10
None
true
012452
012452
CI44-125
Insulated enclosure, top+...
Distribution board basic ...
4015080124528
2.52300
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Optional
Closed
None
true
false
1600
375
375.0
150
125
125
6
6
Grey
7035
1
0
15
4
true
100
Plastic
Other
false
true
true
IP65
Other
II
IK10
Other
true
001891
001891
CI45E-200
Insulated enclosure, +kno...
Individual basic enclosur...
4015080018919
4.28100
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
None
Closed
None
true
false
1600
500
375.0
225
200
200
6
6
Grey
7035
1
0
17
6
true
104
Plastic
Other
false
true
true
Other
Other
II
Other
Other
true
017198
017198
CI44-150
Insulated enclosure, top+...
Distribution board basic ...
4015080171980
2.63300
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
None
Closed
None
true
false
1600
375
375.0
175
150
150
6
6
Grey
7035
1
0
15
4
true
100
Plastic
Other
false
true
true
Other
Other
II
IK10
Other
true
194612
194612
CI43E-150-RAL7035
Insulated enclosure, +kno...
Individual basic enclosur...
9010238059207
2.07500
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Cover
Closed
None
false
false
1600
375
250.0
175
150
150
6
6
Grey
7035
1
0
15
4
true
76
Plastic
Untreated
false
true
true
Other
Other
II
Other
None
true
012781
012781
CI23-150
Insulated enclosure, top+...
Distribution board basic ...
4015080127819
1.28000
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Optional
Closed
None
true
false
1600
250
187.5
175
150
150
6
6
Grey
7035
1
0
9
4
true
30
Plastic
Other
false
true
true
Other
Other
II
IK10
Other
true
047954
047954
AV/I43-125
MCB enclosure, IP65, moun...
MCB distribution board en...
4015080479543
2.34500
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Optional
Closed
None
true
false
1600
250
375.0
150
100
125
6
6
Grey
7035
1
3
15
4
false
76
Plastic
Other
false
true
true
Other
Other
II
IK10
Other
true
083642
083642
CI48-250
Insulated enclosure, top+...
Distribution board basic ...
4015080836421
6.13000
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Optional
Closed
None
true
false
1600
750
375.0
275
250
250
6
6
Grey
7035
1
0
17
6
true
0
Plastic
Other
false
true
true
Other
Other
II
Other
Other
true
062192
062192
AV/I44-200
MCB enclosure, IP65, moun...
MCB distribution board en...
4015080621928
3.77600
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
None
Closed
None
true
false
1600
375
375.0
225
100
200
6
6
Grey
7035
1
3
15
4
false
100
Plastic
Other
false
true
true
IP65
Other
II
IK10
Other
true
194606
194606
CI43E-150-APZ
Ci-APZ enclosure with MM4...
Ci-APZ enclosure with mou...
9010238059085
99.99900
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
None
Closed
None
true
false
1600
375
250.0
175
150
150
6
6
Grey
7035
1
1
15
4
true
76
Plastic
Other
true
true
true
Other
Other
II
Other
None
true
019570
019570
CI23E-125
Insulated enclosure, +kno...
Individual basic enclosur...
4015080195702
1.29400
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
None
Closed
None
true
false
1600
250
187.5
150
125
125
6
6
Grey
7035
1
0
9
4
true
30
Plastic
Other
false
true
true
IP65
Other
II
IK10
Other
true
194616
194616
CI44E-200-RAL7035
Insulated enclosure, +kno...
Individual basic enclosur...
9010238059245
3.27100
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
None
Closed
None
false
false
1600
375
375.0
225
200
200
6
6
Grey
7035
1
0
15
4
true
100
Plastic
Untreated
false
true
true
Other
Other
II
IK10
None
true
098208
098208
CI23-125
Insulated enclosure, top+...
Distribution board basic ...
4015080982081
1.17000
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Optional
Closed
None
true
false
1600
250
187.5
150
125
125
6
6
Grey
7035
1
0
9
4
true
30
Plastic
Other
false
true
true
Other
Other
II
Other
Other
true
033809
033809
CI44E-150
Insulated enclosure, +kno...
Individual basic enclosur...
4015080338093
2.81800
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
None
Closed
None
true
false
1600
375
375.0
175
150
150
6
6
Grey
7035
1
0
15
4
true
100
Plastic
Other
false
true
true
IP65
Other
II
IK10
Other
true
022273
022273
CI43-150
Insulated enclosure, top+...
Distribution board basic ...
4015080222736
1.82200
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Optional
Closed
None
true
false
1600
250
375.0
175
150
150
6
6
Grey
7035
1
0
15
4
true
76
Plastic
Other
false
true
true
IP65
Other
II
Other
Other
true
194614
194614
CI44E-125-RAL7035
Insulated enclosure, +kno...
Individual basic enclosur...
9010238059221
2.66900
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Cover
Closed
None
false
false
1600
375
375.0
150
125
125
6
6
Grey
7035
1
0
15
4
true
100
Plastic
Untreated
false
true
true
IP65
Other
II
IK10
None
true
031436
031436
CI44E-125
Insulated enclosure, +kno...
Individual basic enclosur...
4015080314363
2.71400
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Optional
Closed
None
true
false
1600
375
375.0
150
125
125
6
6
Grey
7035
1
0
15
4
true
100
Plastic
Other
false
true
true
Other
Other
II
IK10
Other
true
194552
194552
CI45E-250
Insulated enclosure, +kno...
Individual basic enclosur...
9010238057548
4.78100
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Cover
Closed
None
true
false
1600
500
375.0
300
279
279
6
6
Grey
7035
1
0
17
6
true
104
Plastic
Other
false
true
true
IP65
Other
II
Other
None
true
194610
194610
CI23E-150-RAL7035
Insulated enclosure, +kno...
Individual basic enclosur...
9010238058286
1.45400
Empty cabinet (small dist...
Empty cabinet [EC000058]
Surface mounted
Cover
Closed
None
false
false
1600
250
187.5
175
150
150
6
6
Grey
7035
1
0
9
4
true
30
Plastic
Untreated
false
true
true
Other
Other
II
Other
None
true
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.