피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Emergency stop complete [EC002034] Basic version and enhancement
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Pushbuttons and signal towers
RMQ Compact solution pushbuttons
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/23126/23146/23300/24397.prj},{NB=185168},{PLID=185168},{NETTO_WEIGHT=0.16000},{EF008255=1},{EF008256=1},{EF006522=0},{EF000079=22.5},{EF001423=45},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85365080},{PREVIEW=../../../_pool_/1d/41/7d/24397_preview_110.png},{MANUTYPEDESC=C22-PVT45P-MPI-K11-P65},{DESCSHORT=Emergency stop/emergency switching off pushbutton, Palm-tree shape, 45 mm, Turn-to-release function, 1 NC, 1 N/O, Cable (black) with non-terminated end, 4 pole, 3.5 m}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF001403
Unlocking method
ⁿ/ₐ
EF008255
Number of contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF008256
Number of contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF000003
Mounting method
ⁿ/ₐ
EF003829
With lighting
ⁿ/ₐ
EF006522
Supply voltage lamp
[V]
EF000079
Hole diameter
[mm]
EF006820
Connection type auxiliary circuit
ⁿ/ₐ
EF001423
Diameter cap
[mm]
185183
185183
C22-PVT45P-K02-P10
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806683
0.06600
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Turn-release
2
0
IP67/IP69K
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
45
185182
185182
C22-PVT-K11-P65
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806676
0.15100
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Turn-release
1
1
IP67/IP69K
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
38
185169
185169
C22-PV-K02-P62
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806546
0.07400
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Pull-release
2
0
IP66
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
38
185155
185155
C22-PVT45P-K02-P62
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806409
0.08400
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Turn-release
2
0
IP67/IP69K
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
45
185170
185170
C22-PV-K02-P65
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806553
0.14800
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Pull-release
2
0
IP66
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
38
185177
185177
C22-PVT-K02-P65
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806621
0.15100
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Turn-release
2
0
IP67/IP69K
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
38
182972
182972
C22-PVT45P-MPI-K02-P1
EMERGENCY STOP/EMERGENCY ...
EMERGENCY STOP/EMERGENCY ...
4015081778997
0.07300
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Turn-release
2
0
Other
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
45
185175
185175
C22-PV-K11-P65
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806607
0.14800
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Pull-release
1
1
IP66
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
38
185181
185181
C22-PVT-K11-P62
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806669
0.07700
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Turn-release
1
1
IP67/IP69K
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
38
185171
185171
C22-PV-K11-P1
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806560
0.06100
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Pull-release
1
1
IP66
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
38
185168
185168
C22-PVT45P-MPI-K11-P65
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806539
0.16000
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Turn-release
1
1
IP67/IP69K
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
45
185184
185184
C22-PV-K02-P10
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806690
0.06100
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Pull-release
2
0
IP66
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
45
185156
185156
C22-PVT45P-K02-P65
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806416
0.15800
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Turn-release
2
0
IP67/IP69K
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
45
185176
185176
C22-PVT-K02-P62
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806614
0.07700
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Turn-release
2
0
IP67/IP69K
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
38
191005
191005
C22-PVT-K02-P10
Emergency stop/emergency ...
Controlled stop/emergency...
4015081912261
0.06100
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Turn-release
2
0
Other
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
38
185167
185167
C22-PVT45P-MPI-K11-P62
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806522
0.08600
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Turn-release
1
1
IP67/IP69K
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
45
185163
185163
C22-PVT45P-MPI-K02-P65
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806485
0.16000
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Turn-release
2
0
IP67/IP69K
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
45
185160
185160
C22-PVT45P-K11-P62
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806454
0.08400
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Turn-release
1
1
IP67/IP69K
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
45
185161
185161
C22-PVT45P-K11-P65
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806461
0.15800
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Turn-release
1
1
IP67/IP69K
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
45
185162
185162
C22-PVT45P-MPI-K02-P62
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806478
0.08600
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Turn-release
2
0
IP67/IP69K
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
45
185174
185174
C22-PV-K11-P62
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081806591
0.07400
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Pull-release
1
1
IP66
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
38
182975
182975
C22-PV-K02-P1
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081779024
0.05100
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Pull-release
2
0
Other
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Other
38
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.