피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Current monitoring relay [EC001440]
Eaton's CAD
Electrical circuit protection
Electronic protection modules
Moeller series xEffect - PXS24 Electronic Protection Module
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/27268/27322/27470/27975.prj},{NB=PXS24E06A001},{PLID=PXS24E06A001},{NETTO_WEIGHT=0.11800},{EF008190=0},{EF008189=0},{EF008192=0},{EF008191=0},{EF008255=0},{EF008256=1},{EF008257=0},{EF006706=6},{EF000008=18},{EF000040=93},{EF000049=127},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85365080},{PREVIEW=../../../_pool_/7f/49/22/27975_preview_120.png},{MANUTYPEDESC=PXS24E-e6/F-IT},{DESCSHORT=Electronic overcurrent protection for 24V DC, fix 6A with supply terminals}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF003340
With detachable clamps
ⁿ/ₐ
EF003292
External power supply required
ⁿ/ₐ
EF002991
Voltage type (supply voltage)
ⁿ/ₐ
EF007532
Supply voltage AC 50 Hz
[V]
EF007533
Supply voltage AC 60 Hz
[V]
EF007534
Supply voltage DC
[V]
EF002486
Voltage measuring range
[V]
EF000143
Type of current
ⁿ/ₐ
EF000417
Current measuring range
[A]
EF008204
Response value amperage 1
[A]
EF008205
Response value amperage 2
[A]
EF003405
Single-phase under current possible
ⁿ/ₐ
EF003406
Three-phase under current possible
ⁿ/ₐ
EF003407
Single-phase overcurrent possible
ⁿ/ₐ
EF003408
Three-phase overcurrent possible
ⁿ/ₐ
EF003394
Single-phase hysteresis possible
ⁿ/ₐ
EF003395
Three-phase hysteresis possible
ⁿ/ₐ
EF003409
Contains function DC-voltage under current
ⁿ/ₐ
EF003410
Contains function DC-voltage overcurrent
ⁿ/ₐ
EF003411
Function DC-current hysteresis
ⁿ/ₐ
EF008190
Min. adjustable delay-on energization time
[s]
EF008189
Max. permitted delay-on energization time
[s]
EF008192
Min. adjustable off-delay time
[s]
EF008191
Max. permitted off-delay time
[s]
EF001923
External current transformer
ⁿ/ₐ
EF008255
Number of contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF008256
Number of contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF008257
Number of contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF005294
Voltage type (operating voltage)
ⁿ/ₐ
EF008206
Operating voltage AC 50 Hz
[V]
EF008207
Operating voltage AC 60 Hz
[V]
EF008208
Operating voltage DC
[V]
EF006706
Rated switch current
[A]
EF000008
Width
[mm]
EF000040
Height
[mm]
EF000049
Depth
[mm]
PXS24S02A001
PXS24S02A001
PXS24S-e2/F/ORT-IT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238010758
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 2.6
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
2
18
93
127
PXS24E10A001
PXS24E10A001
PXS24E-e10/F-IT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011380
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 13
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
10
18
93
127
PXS24S16A001
PXS24S16A001
PXS24S-e16/F/ORT-IT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011212
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 20.8
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
16
18
93
127
PXS24E02A001
PXS24E02A001
PXS24E-e2/F-IT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011342
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 2.6
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
2
18
93
127
PXS24S04A001
PXS24S04A001
PXS24S-e4/F/ORT-IT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238010765
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 5.2
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
4
18
93
127
PXS24E02A002
PXS24E02A002
PXS24E-e2/F
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011298
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 2.6
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
2
18
93
127
PXS24S16A002
PXS24S16A002
PXS24S-e16/F/ORT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011281
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 20.8
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
19
18
93
127
PXS24E08A001
PXS24E08A001
PXS24E-e8/F-IT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011373
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 10.4
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
8
18
93
127
PXS24S08A001
PXS24S08A001
PXS24S-e8/F/ORT-IT
Electronic overcurrent pr...
Reliable, modular, elektr...
9010238010789
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 10.4
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
8
18
93
127
PXS24S08A002
PXS24S08A002
PXS24S-e8/F/ORT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011250
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 10.4
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
8
18
93
127
PXS24S13A002
PXS24S13A002
PXS24S-e13/F/ORT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011274
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 16.9
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
13
18
93
127
PXS24E06A001
PXS24E06A001
PXS24E-e6/F-IT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011366
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 7.8
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
6
18
93
127
PXS24ACC0000
PXS24ACC0000
PXS24-PCH
Placeholder for PXS24 ser...
Reliable modular elektron...
9010238011397
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
-
-
-
-
-
-
0 - 0
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
-
-
-
-
0
18
93
127
PXS24S06A001
PXS24S06A001
PXS24S-e6/F/ORT-IT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238010772
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 7.8
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
6
18
93
127
PXS24S10A002
PXS24S10A002
PXS24S-e10/F/ORT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011267
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 13
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
10
18
93
127
PXS24S06A002
PXS24S06A002
PXS24S-e6/F/ORT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011243
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 7.8
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
6
18
93
127
PXS24S13A001
PXS24S13A001
PXS24S-e13/F/ORT-IT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011205
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 16.9
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
13
18
93
127
PXS24E06A002
PXS24E06A002
PXS24E-e6/F
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011311
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 7.8
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
6
18
93
127
PXS24E10A002
PXS24E10A002
PXS24E-e10/F
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011335
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 13
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
10
18
93
127
PXS24E04A002
PXS24E04A002
PXS24E-e4/F
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011304
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 5.2
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
4
18
93
127
PXS24S10A001
PXS24S10A001
PXS24S-e10/F/ORT-IT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238010796
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 13
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
10
18
93
127
PXS24S04A002
PXS24S04A002
PXS24S-e4/F/ORT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011236
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 5.2
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
4
18
93
127
PXS24E08A002
PXS24E08A002
PXS24E-e8/F
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011328
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 10.4
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
8
18
93
127
PXS24S02A002
PXS24S02A002
PXS24S-e2/F/ORT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011229
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 2.6
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
2
18
93
127
PXS24E04A001
PXS24E04A001
PXS24E-e4/F-IT
Electronic overcurrent pr...
Reliable modular elektron...
9010238011359
0.11800
Current monitoring equipm...
Current monitoring relay ...
Plug-in connection
false
false
DC
-
-
15 - 30
-
DC
0 - 5.2
-
-
false
false
false
false
false
false
false
true
false
0
0
0
0
false
0
1
0
DC
-
-
15 - 30
4
18
93
127
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.