피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Control circuit devices combination in enclosure [EC000225] Basic version and enhancement
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Pushbuttons and signal towers
RMQ-Titan M22 Modular pilot devices
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/23126/23146/23206/24297.prj},{NB=216533},{PLID=216533},{NETTO_WEIGHT=0.31700},{EF001372=3},{EF005558=2},{EF001965=1},{EF005590=0},{EF005567=0},{EF006670=0},{EF008256=2},{EF008255=2},{EF008257=0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85365080},{PREVIEW=../../../_pool_/82/d0/05/24297_preview_60.png},{MANUTYPEDESC=M22-I3-M2},{DESCSHORT=Housing, Pushbutton actuators, Indicator lights, Enclosure, momentary, 2 NC, 2 N/O, Screw connection, Number of locations 2, Grey, inscribed, Bezel: titanium}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF001372
Number of command positions
ⁿ/ₐ
EF005558
Number of push buttons
ⁿ/ₐ
EF001965
Number of indicator lights
ⁿ/ₐ
EF005590
Number of key switches
ⁿ/ₐ
EF005567
Number of selector switches
ⁿ/ₐ
EF006670
Number of mushroom-shaped push-buttons
ⁿ/ₐ
EF001433
Suitable for emergency stop
ⁿ/ₐ
EF003978
Rated control supply voltage AC 50 Hz
[V]
EF003979
Rated control supply voltage AC 60 Hz
[V]
EF003980
Rated control supply voltage DC
[V]
EF000346
Power consumption
[W]
EF001373
Colour housing cover
ⁿ/ₐ
EF000136
Housing colour
ⁿ/ₐ
EF001596
Housing material
ⁿ/ₐ
EF008256
Number of contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF008255
Number of contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF008257
Number of contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
216526
216526
M22-WRS/KC11/I
Key-operated actuator, ma...
Complete device, key sele...
4015082165260
0.20000
Command and alarm device ...
Control circuit devices c...
1
0
0
1
1
0
false
115 - 500
115 - 500
24 - 220
-
Grey
Grey
Plastic
1
1
0
IP66
4X, 13
216525
216525
M22-PV/KC11/IY
Housing, Controlled stop ...
Housing, Product range: R...
4015082165253
0.19200
Command and alarm device ...
Control circuit devices c...
1
0
0
0
0
1
true
115 - 500
115 - 500
24 - 220
-
Yellow
Yellow
Plastic
1
1
0
Other
4X, 13
216529
216529
M22-I2-M1
Housing, Pushbutton actua...
Housing, Product range: R...
4015082165291
0.25500
Command and alarm device ...
Control circuit devices c...
2
2
0
0
0
0
false
115 - 500
115 - 500
24 - 220
-
Grey
Grey
Plastic
2
2
0
IP67/IP69K
4X, 13
216524
216524
M22-PV/KC02/IY
Housing, Controlled stop ...
Housing, Product range: R...
4015082165246
0.19400
Command and alarm device ...
Control circuit devices c...
1
0
0
0
0
1
true
115 - 500
115 - 500
24 - 220
-
Yellow
Yellow
Plastic
0
2
0
Other
4X, 13
216523
216523
M22-PVS/KC11/IY
Housing, Controlled stop ...
Housing, Product range: R...
4015082165239
0.21400
Command and alarm device ...
Control circuit devices c...
1
0
0
0
0
1
true
115 - 500
115 - 500
24 - 220
-
Yellow
Yellow
Plastic
1
1
0
IP67/IP69K
4X, 13
216533
216533
M22-I3-M2
Housing, Pushbutton actua...
Housing, Product range: R...
4015082165338
0.31700
Command and alarm device ...
Control circuit devices c...
3
2
1
0
0
0
false
85 - 264
85 - 264
0 - 0
-
Grey
Grey
Plastic
2
2
0
IP67/IP69K
4X, 13
216532
216532
M22-I3-M1
Housing, Pushbutton actua...
Housing, Product range: R...
4015082165321
0.33300
Command and alarm device ...
Control circuit devices c...
3
3
0
0
0
0
false
115 - 500
115 - 500
24 - 220
-
Grey
Grey
Plastic
2
2
0
IP67/IP69K
4X, 13
197629
197629
M22-PV/KC03/IY
Enclosure, Controlled sto...
Enclosure, Controlled sto...
4015081945337
0.20400
Front element for mushroo...
Control circuit devices c...
1
0
0
0
0
1
true
115 - 500
115 - 500
24 - 220
-
Yellow
Yellow
Plastic
0
3
0
Other
4X, 13
187798
187798
M22-PV/CKC02/IY
Housing, Controlled stop ...
Housing, Product range: R...
4015081854820
0.19400
Command and alarm device ...
Control circuit devices c...
1
0
0
0
0
1
true
115 - 500
115 - 500
24 - 220
-
Yellow
Yellow
Plastic
0
2
0
Other
4X, 13
216521
216521
M22-D-R-X0/KC11/I
Pushbutton, RMQ-Titan, En...
Pushbutton complete devic...
4015082165215
0.18500
Command and alarm device ...
Control circuit devices c...
1
1
0
0
0
0
false
115 - 500
115 - 500
24 - 220
-
Grey
Grey
Plastic
1
1
0
IP67/IP69K
4X, 13
187799
187799
M22-PV/CKC11/IY
Housing, Controlled stop ...
Housing, Product range: R...
4015081854837
0.19200
Command and alarm device ...
Control circuit devices c...
1
0
0
0
0
1
true
115 - 500
115 - 500
24 - 220
-
Yellow
Yellow
Plastic
1
1
0
Other
4X, 13
216522
216522
M22-D-G-X1/KC11/I
Pushbutton, RMQ-Titan, En...
Pushbutton complete devic...
4015082165222
0.18500
Command and alarm device ...
Control circuit devices c...
1
1
0
0
0
0
false
115 - 500
115 - 500
24 - 220
-
Grey
Grey
Plastic
1
1
0
IP67/IP69K
4X, 13
110939
110939
M22-PV-2KC01-IY1-BVP
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081104680
0.22000
Command and alarm device ...
Control circuit devices c...
1
0
0
0
0
1
true
115 - 500
115 - 500
24 - 220
-
Yellow
Yellow
Plastic
0
1
0
Other
4X, 13
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.