피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Chassis part power circuit breaker [EC002043]
Eaton's CAD
Electrical circuit protection
Air circuit breaker
Moeller series IZMX/INX - ACB
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/27268/27308/27390/27865.prj},{NB=183944},{PLID=183944},{NETTO_WEIGHT=29.00000},{EF008250=2000},{EF001391=3},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/b2/cc/ee/27865_preview_180.png},{MANUTYPEDESC=IZMX-CAS403-2000-SEC-1},{DESCSHORT=Cassette 2000A, IZMX403 m. control cable connection},{DESCLONG=Accessories, Cassettes, Equipment supplied: arcing chamber cover, terminal blocks fully populated, Installation type Withdrawable, Rated current In 2000 A, Pole 3, For use with IZMX40…3-…W, INX40…3-…W, Control circuit terminal},{INTNO=4015081782710},{ECLASS_13_0=Chassis part circuit breaker [ACN955016]},{ETIM_9_0=Chassis part power circuit breaker [EC002043]},{EF006965=false},{EF006954=true}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF008250
Rated current In
[A]
EF001391
Number of poles
ⁿ/ₐ
EF006965
Version as busbar adapter
ⁿ/ₐ
EF006954
Version as built-in device
ⁿ/ₐ
EF006819
Type of electrical connection of main circuit
ⁿ/ₐ
150085
150085
IZMX-CAS403-2000-SEC
Cassette 2000A, IZMX403 m...
Cassettes for the IZMX ci...
4015081460694
29.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
2000
3
false
true
Rail connection
150063
150063
IZMX-CAS403-3200-SEC
Cassette 3200A, IZMX403 m...
Cassettes for the IZMX ci...
4015081460915
29.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
3200
3
false
true
Rail connection
123986
123986
IZMX-CAS163-1600-SEC
Cassette 1600A, IZMX163 m...
Cassettes for the IZMX ci...
4015081215911
17.57500
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
1600
3
false
true
Rail connection
183941
183941
IZMX-CAS163-1600-SEC-1
Cassette 1600A, IZMX163 m...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782697
17.57500
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
1600
3
false
true
Rail connection
183953
183953
IZMX-CAS403-4000-SEC-1
Cassette 4000A, IZMX403 m...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782772
29.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
4000
3
false
true
Rail connection
183947
183947
IZMX-CAS403-2500-SEC-1
Cassette 2500A, IZMX403 m...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782734
29.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
2500
3
false
true
Rail connection
183946
183946
IZMX-CAS403-2500-1
Cassette 2500A, IZMX403 w...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782727
29.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
2500
3
false
true
Rail connection
183940
183940
IZMX-CAS163-1600-1
Cassette 1600A, IZMX163 w...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782680
17.57500
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
1600
3
false
true
Rail connection
183950
183950
IZMX-CAS403-3200-SEC-1
Cassette 3200A, IZMX403 m...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782758
29.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
3200
3
false
true
Rail connection
183955
183955
IZMX-CAS164-1600-1
Cassette 1600A, IZMX164 w...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782789
20.90000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
1600
4
false
true
Rail connection
183958
183958
IZMX-CAS404-2000-1
Cassette 2000A, IZMX404 w...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782802
35.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
2000
4
false
true
Rail connection
183956
183956
IZMX-CAS164-1600-SEC-1
Cassette 1600A, IZMX164 m...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782796
20.90000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
1600
4
false
true
Rail connection
183961
183961
IZMX-CAS404-2500-1
Cassette 2500A, IZMX404 w...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782826
35.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
2500
4
false
true
Rail connection
183962
183962
IZMX-CAS404-2500-SEC-1
Cassette 2500A, IZMX404 m...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782833
35.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
2500
4
false
true
Rail connection
183959
183959
IZMX-CAS404-2000-SEC-1
Cassette 2000A, IZMX404 m...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782819
35.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
2000
4
false
true
Rail connection
183968
183968
IZMX-CAS404-4000-SEC-1
Cassette 4000A, IZMX404 m...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782871
35.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
4000
4
false
true
Rail connection
183965
183965
IZMX-CAS404-3200-SEC-1
Cassette 3200A, IZMX404 m...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782857
35.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
3200
4
false
true
Rail connection
183944
183944
IZMX-CAS403-2000-SEC-1
Cassette 2000A, IZMX403 m...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782710
29.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
2000
3
false
true
Rail connection
183967
183967
IZMX-CAS404-4000-1
Cassette 4000A, IZMX404 w...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782864
35.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
4000
4
false
true
Rail connection
183952
183952
IZMX-CAS403-4000-1
Cassette 4000A, IZMX403 w...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782765
29.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
4000
3
false
true
Rail connection
183949
183949
IZMX-CAS403-3200-1
Cassette 3200A, IZMX403 w...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782741
29.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
3200
3
false
true
Rail connection
183964
183964
IZMX-CAS404-3200-1
Cassette 3200A, IZMX404 w...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782840
35.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
3200
4
false
true
Rail connection
183943
183943
IZMX-CAS403-2000-1
Cassette 2000A, IZMX403 w...
Accessories, Cassettes, E...
4015081782703
29.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
2000
3
false
true
Rail connection
122888
122888
IZMX-CAS403-4000-SEC
Cassette 4000A, IZMX403 m...
Cassettes for the IZMX ci...
4015081204939
29.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
4000
3
false
true
Rail connection
122898
122898
IZMX-CAS404-2500-SEC
Cassette 2500A, IZMX404 m...
Cassettes for the IZMX ci...
4015081205035
35.00000
Chassis part circuit brea...
Chassis part power circui...
2500
4
false
true
Rail connection
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處