피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Auxiliary contact block [EC000041]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Contactors and starters
DILE Mini contactors
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/23126/23138/23222/24061.prj},{NB=230257},{PLID=230257},{NETTO_WEIGHT=0.03200},{EF008257=0},{EF008256=1},{EF008255=1},{EF007613=0},{EF001385=4},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85365080},{PREVIEW=../../../_pool_/b7/35/50/24061_preview_110.png},{MANUTYPEDESC=11DILE-C},{DESCSHORT=Auxiliary contact module, 2 pole, 1 N/O, 1 NC, Front fixing, Spring-loaded terminals, DILE(E)M…-C, DILER…-C}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF008257
Number of contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF008256
Number of contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF008255
Number of contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF007613
Number of fault-signal switches
ⁿ/ₐ
EF001385
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
[A]
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF000010
Model
ⁿ/ₐ
EF000003
Mounting method
ⁿ/ₐ
EF000048
Lamp holder
ⁿ/ₐ
010112
010112
22DILEM
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015080101123
0.04000
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
2
2
0
4
Screw connection
Clip-on
Front fastening
None
010288
010288
22DILE
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015080102885
0.04000
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
2
2
0
4
Screw connection
Clip-on
Front fastening
None
010208
010208
20DILE
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015080102083
0.03000
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
2
0
0
4
Screw connection
Clip-on
Front fastening
None
010064
010064
02DILEM
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015080100645
0.03000
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
0
2
0
4
Screw connection
Clip-on
Front fastening
None
010224
010224
11DILE
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015080102243
0.03000
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
1
1
0
4
Screw connection
Clip-on
Front fastening
None
010256
010256
04DILE
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015080102564
0.04000
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
0
4
0
4
Screw connection
Clip-on
Front fastening
None
010304
010304
40DILE
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015080103042
0.04000
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
4
0
0
4
Screw connection
Clip-on
Front fastening
None
230255
230255
11DILEM-C
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015082302559
0.03200
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
1
1
0
4
Spring clamp connection
Clip-on
Front fastening
None
230259
230259
13DILE-C
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015082302597
0.04200
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
1
3
0
4
Spring clamp connection
Clip-on
Front fastening
None
230258
230258
04DILE-C
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015082302580
0.04200
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
0
4
0
4
Spring clamp connection
Clip-on
Front fastening
None
230257
230257
11DILE-C
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015082302573
0.03200
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
1
1
0
4
Spring clamp connection
Clip-on
Front fastening
None
230263
230263
40DILE-C
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015082302634
0.04200
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
4
0
0
4
Spring clamp connection
Clip-on
Front fastening
None
049824
049824
11DDILE
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015080498247
0.03000
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
1
1
0
4
Screw connection
Clip-on
Front fastening
None
010080
010080
11DILEM
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015080100805
0.03000
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
1
1
0
4
Screw connection
Clip-on
Front fastening
None
230260
230260
22DILE-C
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015082302603
0.04200
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
2
2
0
4
Spring clamp connection
Clip-on
Front fastening
None
010240
010240
02DILE
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015080102403
0.03000
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
0
2
0
4
Screw connection
Clip-on
Front fastening
None
048912
048912
31DILE
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015080489122
0.04000
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
3
1
0
4
Screw connection
Clip-on
Front fastening
None
002397
002397
13DILE
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015080023975
0.04000
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
1
3
0
4
Screw connection
Clip-on
Front fastening
None
049823
049823
22DDILE
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015080498230
0.04000
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
2
2
0
4
Screw connection
Clip-on
Front fastening
None
230262
230262
31DILE-C
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015082302627
0.04200
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
3
1
0
4
Spring clamp connection
Clip-on
Front fastening
None
230264
230264
22DDILE-C
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015082302641
0.04200
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
2
2
0
4
Spring clamp connection
Clip-on
Front fastening
None
230256
230256
22DILEM-C
Auxiliary contact module,...
Auxiliary contact module,...
4015082302566
0.04200
Auxiliary switch block [A...
Auxiliary contact block [...
0
2
2
0
4
Spring clamp connection
Clip-on
Front fastening
None
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.