피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Accessories/spare parts for command devices [EC002024]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Pushbuttons and signal towers
RMQ-Titan M22 Modular pilot devices
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/23126/23146/23206/23485.prj},{NB=187082},{PLID=187082},{NETTO_WEIGHT=0.05000},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/84/84/f6/23485_preview_230.png},{MANUTYPEDESC=M30C-FUSB},{DESCSHORT=Bulkhead interface, with permanently connected USB 3.0 Type A plug, Metal bezel},{DESCLONG=Bulkhead interface, General accessories, with permanently connected USB 3.0 Type A plug, Degree of Protection: IP65 (with closed cover), IP20 (with plug connected), Metal bezel, Connection to SmartWire-DT: no, For use with: Front mounting, Number of poles: 9},{INTNO=4015081821396},{ECLASS_13_0=Command and alarm device (accessories) [ACO037015]},{ETIM_9_0=Accessories/spare parts for command devices [EC002024]},{EF005722=Other}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF005722
Type of electrical accessory/spare part
ⁿ/ₐ
EF005994
Type of mechanical accessory/spare part
ⁿ/ₐ
EF013236
Accessory
ⁿ/ₐ
EF013237
Spare part
ⁿ/ₐ
216416
216416
M22-ES-MS1
Key, MS1
Whether a replacement or ...
4015082164164
0.00900
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Key
false
true
111766
111766
M22-ES-MS3
Key, MS3, for M22
Whether a replacement or ...
4015081113163
0.00700
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Key
false
true
226161
226161
M22-TA
Telescopic adapters
Telescope adapter for adj...
4015082261610
0.04300
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Other
true
false
111762
111762
M22-ES-MS11
Key, MS11, for M22
Whether a replacement or ...
4015081113125
0.00700
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Key
false
true
217444
217444
M22-ES-SA(*)-*
Spare key SA
Whether a replacement or ...
0.00700
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Key
false
true
271541
271541
M22-XLED220
Series element, 220V DC, ...
The front elements get th...
4015082715410
0.01100
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Resistor block
Other
true
false
216405
216405
M22-XW
Plunger Bridge
Plunger bridge, black, fo...
4015082164058
0.00032
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Other
true
true
107413
107413
M22-RJ45-SA
Bulkhead interface, RJ45 ...
Bulkhead interface, Gener...
4015081071517
0.01400
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Other
true
false
216407
216407
M22-XC-Y
Coding part
Coded partial set for con...
4015082164072
0.00200
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Other
true
false
218945
218945
M22-XE5
Fixing plate
Fixing plate for 5 mounti...
4015082189457
0.01800
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Other
true
false
231080
231080
M22-XLED230-T
Series element, 85-264VAC...
The front elements get th...
4015082310806
0.01100
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Resistor block
Other
true
false
231274
231274
M22-XGWK
Guard-ring, selector swit...
Guard-ring, Degree of Pro...
4015082312749
0.00600
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Protective collar
true
false
271610
271610
M22G-XGPV
Guard-ring, gray
Guard-ring, Product range...
4015082716103
0.04600
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Protective collar
true
false
121476
121476
M22-XPV60-Y-120
Illuminated ring, LED, D=...
Increased visibility for ...
4015081192946
0.03500
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Other
true
false
231273
231273
M22-XGPV
Guard-ring, emergency swi...
Guard-ring, Product range...
4015082312732
0.04600
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Protective collar
true
false
231079
231079
M22-XLED-T
Series element, 12-240VAC...
The front elements get th...
4015082310790
0.01100
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Resistor block
Other
true
false
138280
138280
M22-XPV60-Y-230
Illuminated ring, LED, 60...
Increased visibility for ...
4015081350605
0.03500
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Diode element
Other
true
false
231078
231078
M22-XLED60
Series element, 42-60VAC/...
The front elements get th...
4015082310783
0.01100
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Resistor block
Other
true
false
121477
121477
M22-XPV60-Y-24
Illuminated ring, LED, D=...
Increased visibility for ...
4015081192953
0.03500
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Other
true
false
216400
216400
M22-IVS
IVS mounting rail adapter
Service distribution boar...
4015082164003
0.01700
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Other
true
false
111763
111763
M22-ES-MS10
Key, MS10, for M22
Whether a replacement or ...
4015081113132
0.00700
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Key
false
true
111765
111765
M22-ES-MS20
Key, MS20, for M22
Whether a replacement or ...
4015081113156
0.00700
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Key
false
true
187082
187082
M30C-FUSB
Bulkhead interface, with ...
Bulkhead interface, Gener...
4015081821396
0.05000
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Other
true
false
111769
111769
M22-ES-MS6
Key, MS6, for M22
Whether a replacement or ...
4015081113194
0.00700
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Key
false
true
225527
225527
M22-TCV
Extension, for telescopic...
Extension for telescopic ...
4015082255275
0.02300
Command and alarm device ...
Accessories/spare parts f...
Other
Other
true
false
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.