피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Enclosure/cabinet (empty) [EC000261] Basic version and enhancement
Eaton's CAD
Low Voltage power distribution & control systems
Low-voltage switchgear
xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/27272/27318/27514/28615.prj},{NB=119209},{PLID=119209},{NETTO_WEIGHT=13.50000},{EF000008=985},{EF000040=1010},{EF000049=185},{EF000116=7035},{EF000122=0},{EF000123=0},{EF005554=0},{EF014986=0},{EF014987=0},{EF014988=0},{EF014989=0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85381000},{PREVIEW=../../../_pool_/3d/96/97/28615_preview_770.png},{MANUTYPEDESC=BP-MN-1000/10/1,75},{DESCSHORT=Standard-compliant zmaskz distribution board, WxHxD = 973 x 1000 x 175 mm},{DESCLONG=Standard-compliant zmaskz distribution board, IP30, BP-MN-, width 973 mm, outside height 1000 mm, front plate height 950 mm, depth 175 mm, with MSW assembly, but without BPZ-MES mounting subrack, top adjustment plate insert, welded distribution board},{INTNO=4015081173464}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF000008
Width
[mm]
EF000040
Height
[mm]
EF000049
Depth
[mm]
EF002169
Material
ⁿ/ₐ
EF001257
Material quality
ⁿ/ₐ
EF006569
Surface finishing
ⁿ/ₐ
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF000116
RAL-number
ⁿ/ₐ
EF020363
Freestanding
ⁿ/ₐ
EF015208
Floor standing wall model
ⁿ/ₐ
EF000664
Suitable for wall mounting
ⁿ/ₐ
EF020814
Corner model
ⁿ/ₐ
EF022994
Intermediate mounting
ⁿ/ₐ
EF001229
Couplable
ⁿ/ₐ
EF000118
With mounting plate
ⁿ/ₐ
EF006054
Mounting plate depth-adjustable
ⁿ/ₐ
EF007536
Suitable for wall built-in
ⁿ/ₐ
EF009582
Pole fastening
ⁿ/ₐ
EF009169
With door
ⁿ/ₐ
EF000122
Number of doors
ⁿ/ₐ
EF001089
With glazed door
ⁿ/ₐ
EF006279
With ventilation door
ⁿ/ₐ
EF007381
With rear door
ⁿ/ₐ
EF000123
Number of locks
ⁿ/ₐ
EF007965
With cover
ⁿ/ₐ
EF011401
Transparent cover
ⁿ/ₐ
EF005823
Suitable for metrical mounting
ⁿ/ₐ
EF005774
Suitable for outdoor set-up
ⁿ/ₐ
EF009278
Pitched roof
ⁿ/ₐ
EF005554
Number of connector holes
ⁿ/ₐ
EF001039
Pre-stamping
ⁿ/ₐ
EF001062
EMC-version
ⁿ/ₐ
EF004293
Impact strength
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF014986
Thermal dissipation (Delta T = 20 K) according to IEC/TR 60890
[W]
EF014987
Max. permissible load of the enclosure according to IEC 62208
[N]
EF014988
Max. permissible load of the door(s) according to IEC 62208
[N]
EF014989
Max. permissible load of the mounting plate according to IEC 62208
[N]
102057
102057
BP-F-600/17/3
Floor standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081022052
40.00000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
615
1780
315
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
1
false
false
false
1
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
102324
102324
BP-F-1200/20/3
Floor standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081022120
75.00000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
1215
2080
315
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
2
false
false
false
1
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
119193
119193
BP-F-600/20/4-P
Floor standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081173303
58.00000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
615
2080
415
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
1
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
102358
102358
BP-F-600/20/3-P
Floor standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081022465
44.50000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
615
2080
315
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
1
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
102360
102360
BP-F-800/20/3-P
Floor standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081022489
55.50000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
815
2080
315
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
1
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
102359
102359
BP-F-800/17/3-P
Floor standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081022472
51.50000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
815
1780
315
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
1
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
102361
102361
BP-F-1000/17/3-P
Floor standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081022496
62.00000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
1015
1780
315
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
2
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
119189
119189
BP-F-800/20/2,5
Floor standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081173266
36.00000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
815
2080
265
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
1
false
false
false
1
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
102357
102357
BP-F-600/17/3-P
Floor standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081022458
41.00000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
615
1780
315
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
1
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
119196
119196
BP-F-1200/20/4-P
Floor standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081173334
100.00000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
1215
2080
415
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
2
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
102363
102363
BP-F-1200/17/3-P
Floor standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081022519
72.50000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
1215
1780
315
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
2
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
193173
193173
BP-O-600/8-EP-W
Surface-mounted installat...
Surface-mounted service d...
9010238008342
20.80000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
600
860
250
Steel
Other
Powder coating
White
9016
false
true
true
false
false
true
false
true
false
false
false
1
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP31
Other
0
0
0
0
102356
102356
BP-F-400/20/3-P
Floor standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081022441
37.00000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
415
2080
315
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
1
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
193185
193185
BPM-O-850/8-P-EP-W
Surface-mounted installat...
BPM-O surface-mount servi...
9010238008465
30.50000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
850
860
270
Steel
Other
Powder coating
White
9016
false
true
true
false
false
true
false
true
false
false
true
1
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK10
IP55
Other
0
0
0
0
111052
111052
BPM-F-800/20-P
Floor-standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081106134
58.60000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
830
2090
350
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
1
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK10
IP55
Other
0
0
0
0
102321
102321
BP-F-1000/17/3
Floor standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081022090
61.00000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
1015
1780
315
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
2
false
false
false
1
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
102364
102364
BP-F-1200/20/3-P
Floor standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081022526
76.00000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
1215
2080
315
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
2
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
111054
111054
BPM-F-1000/20-P
Floor-standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081106158
62.60000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
1030
2090
350
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
2
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK10
IP55
Other
0
0
0
0
111056
111056
BPM-F-1200/20-P
Floor-standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081106172
66.60000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
1230
2090
350
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
true
2
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK10
IP55
Other
0
0
0
0
193188
193188
BPM-O-1100/8-P-EP-W
Surface-mounted installat...
BPM-O surface-mount servi...
9010238008496
37.30000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
1100
860
270
Steel
Other
Powder coating
White
9016
false
true
true
false
false
true
false
true
false
false
true
2
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK10
IP55
Other
0
0
0
0
119192
119192
BP-F-400/20/4-P
Floor standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081173297
48.00000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
415
2080
415
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
1
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
119191
119191
BP-F-1200/20/2,5
Floor standing distributi...
Floor standing distributi...
4015081173280
50.00000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
1215
2080
265
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
2
false
false
false
1
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
102338
102338
BP-F-600/20/3-W
White floor standing dist...
Floor standing distributi...
4015081022267
43.50000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
615
2080
315
Steel
Other
Powder coating
White
9016
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
1
false
false
false
1
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
102384
102384
BP-F-1200/20/3-P-W
White floor standing dist...
Floor standing distributi...
4015081022724
76.00000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
1215
2080
315
Steel
Other
Powder coating
White
9016
true
false
false
false
false
false
false
true
false
false
true
2
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK08
IP30
Other
0
0
0
0
119197
119197
BP-MN-600/4/1,75
Standard-compliant zmaskz...
Standard-compliant zmaskz...
4015081173341
7.50000
Electrical cabinet, Empty...
Enclosure/cabinet (empty)...
585
410
185
Steel
Other
Powder coating
Grey
7035
false
false
false
false
false
true
false
false
false
false
false
0
false
false
false
0
false
false
true
false
false
0
false
true
IK07
Other
Other
0
0
0
0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.