피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Miniature circuit breaker (MCB) [EC000042]
Eaton's CAD
Electrical circuit protection
Miniature circuit breaker
Moeller series xPole - PL6 MCB
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/27268/27286/27504/28025.prj},{NB=106026},{PLID=106026},{NETTO_WEIGHT=0.21600},{EF000218=70.5},{EF008618=2},{EF005548=1},{EF000227=10},{EF000228=400},{EF001366=440},{EF011980=4},{EF009556=6},{EF009555=6},{EF009557=0},{EF009558=0},{EF005387=2.0},{EF002568=3},{EF002569=3},{EF002570=2},{EF002950=2.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=8536201090},{PREVIEW=../../../_pool_/de/61/e3/28025_preview_560.png},{MANUTYPEDESC=PL6-B10/1N},{DESCSHORT=Miniature circuit breaker (MCB), 10 A, 1p+N, characteristic: B},{DESCLONG=Miniature circuit breaker (MCB), PL6, 1-pole+N, tripping characteristic: B, rated current In: 10 A, rated switching capacity according to IEC/EN 60898-1: 6 kA, Switchgear for residential and commercial applications}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF000218
Built-in depth
[mm]
EF000889
Release characteristic
ⁿ/ₐ
EF008618
Number of poles (total)
ⁿ/ₐ
EF005548
Number of protected poles
ⁿ/ₐ
EF000227
Rated current
[A]
EF000228
Rated voltage
[V]
EF001366
Rated insulation voltage Ui
[V]
EF011980
Rated impulse withstand voltage Uimp
[kV]
EF009556
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V
[kA]
EF000187
Voltage type
ⁿ/ₐ
EF009555
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V
[kA]
EF009557
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V
[kA]
EF009558
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V
[kA]
EF000416
Frequency
[Hz]
EF005387
Power loss
[W]
EF002568
Current limiting class
ⁿ/ₐ
EF007517
Flush-mounted installation
ⁿ/ₐ
EF005997
Concurrently switching neutral conductor
ⁿ/ₐ
EF002569
Over voltage category
ⁿ/ₐ
EF002570
Pollution degree
ⁿ/ₐ
EF008148
Additional equipment possible
ⁿ/ₐ
EF002950
Width in number of modular spacings
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF007515
Ambient temperature during operating
[°C]
EF007343
Connectable conductor cross section multi-wired
[mm²]
EF007337
Connectable conductor cross section solid-core
[mm²]
EF004663
Explosion-proof
ⁿ/ₐ
166531
166531
PL6-C6/4
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081630394
0.48000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
C
4
4
6
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
3.8
3
false
false
3
2
true
4.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
166490
166490
PL6-B10/4
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081629985
0.48000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
B
4
4
10
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
5.7
3
false
false
3
2
true
4.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
164922
164922
PL6-C1/1N
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081614325
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
C
2
1
1
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
1.3
3
false
true
3
2
true
2.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
165035
165035
PL6-D16/3N
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081615452
0.48000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
D
4
3
16
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
7.3
3
false
true
3
2
true
4.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
164944
164944
PL6-D20/1N
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081614547
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
D
2
1
20
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
2.6
3
false
true
3
2
true
2.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
166523
166523
PL6-C25/4
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081630318
0.48000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
C
4
4
25
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
9.1
3
false
false
3
2
true
4.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
166526
166526
PL6-C32/4
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081630349
0.48000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
C
4
4
32
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
11.8
3
false
false
3
2
true
4.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
166515
166515
PL6-C10/4
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081630233
0.48000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
C
4
4
10
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
4.7
3
false
false
3
2
true
4.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
164893
164893
PL6-D1/3
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081614035
0.36000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
D
3
3
1
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
2.4
3
false
false
3
2
true
3.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
164908
164908
PL6-B20/1N
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081614189
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
B
1
1
20
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
3.7
3
false
true
3
2
true
1.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
164903
164903
PL6-B1/1N
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081614134
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
B
2
1
1
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
1.4
3
false
true
3
2
true
2.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
166527
166527
PL6-C4/4
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081630356
0.48000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
C
4
4
4
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
4.7
3
false
false
3
2
true
4.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
164740
164740
PL6-B1/1
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081612505
0.12000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
B
1
1
1
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
1.2
3
false
false
3
2
true
1.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
166530
166530
PL6-C50/4
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081630387
0.48000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
C
4
4
50
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
15.0
3
false
false
3
2
true
4.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
165004
165004
PL6-B13/3N
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081615148
0.48000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
B
4
3
13
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
8.1
3
false
true
3
2
true
4.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
166546
166546
PL6-D25/4
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081630547
0.48000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
D
4
4
25
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
7.9
3
false
false
3
2
true
4.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
166521
166521
PL6-C2/4
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081630295
0.48000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
C
4
4
2
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
4.4
3
false
false
3
2
true
4.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
164948
164948
PL6-D4/1N
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081614585
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
D
2
1
4
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
1.6
3
false
true
3
2
true
2.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
164754
164754
PL6-C1/1
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081612642
0.12000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
C
1
1
1
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
1.2
3
false
false
3
2
true
1.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
166532
166532
PL6-C63/4
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081630400
0.48000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
C
4
4
63
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
18.6
3
false
false
3
2
true
4.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
164907
164907
PL6-B2/1N
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081614172
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
B
2
1
2
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
1.6
3
false
true
3
2
true
2.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
166519
166519
PL6-C16/4
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081630271
0.48000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
C
4
4
16
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
7.5
3
false
false
3
2
true
4.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
166522
166522
PL6-C20/4
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081630301
0.48000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
C
1
1
50
230
440
4
10
AC
10
0
0
50 - 60
10.5
3
false
false
3
2
true
1.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
165039
165039
PL6-D25/3N
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081615490
0.48000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
D
4
3
25
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
7.9
3
false
true
3
2
true
4.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
164817
164817
PL6-C1/2
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015081613274
0.24000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
69.5
C
2
2
1
230
440
4
6
AC
6
0
0
50 - 60
2.4
3
false
false
3
2
true
2.0
IP20
-25 - 75
1 - 25
1 - 25
false
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.