피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Motor operator for power circuit-breaker [EC001030]
Eaton's CAD
Electrical circuit protection
Molded case circuit breaker
Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker
Powered by
CAD모델 선택
배송 국가
{eaton_cad/27268/27280/27338/27735.prj},{NB=115392},{PLID=115392},{NETTO_WEIGHT=1.25000},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/57/80/7a/27735_preview_130.png},{MANUTYPEDESC=NZM2-XRD380-440AC},{DESCSHORT=Remote operator, 380-440VAC, standard}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF008233
Type of switch drive
ⁿ/ₐ
EF003978
Rated control supply voltage AC 50 Hz
[V]
EF003979
Rated control supply voltage AC 60 Hz
[V]
EF003980
Rated control supply voltage DC
[V]
EF008242
Voltage type for actuating
ⁿ/ₐ
266691
266691
NZM4-XR24-30DC
Remote operator, 24-30VAC...
Optional accessories for ...
4015082666910
6.35400
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
0 - 0
0 - 0
24 - 30
DC
259834
259834
NZM2-XR380-440AC
Remote operator, 380-440V...
Optional accessories for ...
4015082598341
1.82300
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
380 - 440
380 - 440
0 - 0
AC
115391
115391
NZM2-XRD208-240AC
Remote operator, 208-240V...
Optional accessories for ...
4015081151233
1.25000
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
208 - 240
208 - 240
0 - 0
AC
266685
266685
NZM4-XR208-240AC
Remote operator, 208-240V...
Optional accessories for ...
4015082666859
6.10000
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
208 - 240
208 - 240
0 - 0
AC
259832
259832
NZM2-XR208-240AC
Remote operator, 208-240V...
Optional accessories for ...
4015082598327
1.83300
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
208 - 240
208 - 240
0 - 0
-
259830
259830
NZM2-XR110-130AC
Remote operator, 110-130V...
Optional accessories for ...
4015082598303
1.83600
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
110 - 130
110 - 130
0 - 0
AC
115390
115390
NZM2-XRD110-130AC
Remote operator, 110-130V...
Optional accessories for ...
4015081151226
1.25000
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
110 - 130
110 - 130
0 - 0
AC
259848
259848
NZM3-XR110-130AC
Remote operator, 110-130V...
Optional accessories for ...
4015082598488
3.13900
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
110 - 130
110 - 130
0 - 0
AC
266684
266684
NZM4-XR110-130AC
Remote operator, 110-130V...
Optional accessories for ...
4015082666842
6.36100
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
110 - 130
110 - 130
0 - 0
AC
259840
259840
NZM2-XR110-130DC
Remote operator, 110-130V...
Optional accessories for ...
4015082598402
1.72800
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
0 - 0
0 - 0
110 - 130
-
259850
259850
NZM3-XR208-240AC
Remote operator, 208-240V...
Optional accessories for ...
4015082598501
3.15500
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
208 - 240
208 - 240
0 - 0
-
259858
259858
NZM3-XR110-130DC
Remote operator, 110-130V...
Optional accessories for ...
4015082598587
2.80000
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
0 - 0
0 - 0
110 - 130
DC
115392
115392
NZM2-XRD380-440AC
Remote operator, 380-440V...
Optional accessories for ...
4015081151240
1.25000
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
380 - 440
380 - 440
0 - 0
AC
115393
115393
NZM2-XRD24-30DC
Remote operator, 24-30VDC...
Optional accessories for ...
4015081151257
1.25000
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
0 - 0
0 - 0
24 - 30
-
266693
266693
NZM4-XR110-130DC
Remote operator, 110-130V...
Optional accessories for ...
4015082666934
6.10000
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
0 - 0
0 - 0
110 - 130
AC
259854
259854
NZM3-XR24-30DC
Remote operator, 24-30VDC...
Optional accessories for ...
4015082598549
2.80000
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
0 - 0
0 - 0
24 - 30
-
259860
259860
NZM3-XR220-250DC
Remote operator, 220-250V...
Optional accessories for ...
4015082598600
3.19400
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
0 - 0
0 - 0
220 - 250
-
259836
259836
NZM2-XR24-30DC
Remote operator, 24-30VDC...
Optional accessories for ...
4015082598365
1.81200
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
0 - 0
0 - 0
24 - 30
DC
115394
115394
NZM2-XRD110-130DC
Remote operator, 110-130V...
Optional accessories for ...
4015081151264
1.25000
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
0 - 0
0 - 0
110 - 130
AC
266694
266694
NZM4-XR220-250DC
Remote operator, 220-250V...
Optional accessories for ...
4015082666941
6.10000
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
0 - 0
0 - 0
220 - 250
AC
266692
266692
NZM4-XR48-60DC
Remote operator, 48-60VDC...
Optional accessories for ...
4015082666927
6.10000
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
0 - 0
0 - 0
48 - 60
DC
259856
259856
NZM3-XR48-60DC
Remote operator, 48-60VDC...
Optional accessories for ...
4015082598563
2.80000
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
0 - 0
0 - 0
48 - 60
AC
266686
266686
NZM4-XR380-440AC
Remote operator, 380-440V...
Optional accessories for ...
4015082666866
6.10000
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
380 - 440
380 - 440
0 - 0
AC
259842
259842
NZM2-XR220-250DC
Remote operator, 220-250V...
Optional accessories for ...
4015082598426
1.72800
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
0 - 0
0 - 0
220 - 250
DC
259838
259838
NZM2-XR48-60DC
Remote operator, 48-60VDC...
Optional accessories for ...
4015082598389
1.72800
Electrical drive for circ...
Motor operator for power ...
Motor drive
0 - 0
0 - 0
48 - 60
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.